13 MP 오토포커스 카메라 구매가 가능합니다.
uEye XC는 산업용 카메라와 웹캠 사이의 시장 격차를 좁힙니다.
uEye XC 오토포커스 카메라는 웹캠만큼 사용하기 쉽습니다. 이 13MP의 USB3 카메라는 케이블만 연결하면 설정 및 작동이 가능합니다. 그리고 고해상도의 디테일한 이미지와 동영상을 직접 전달합니다. 현재 대량 생산이 가능하며 지체 없이 선적 가능합니다.
소비자용 웹캠과 달리, uEye XC는 산업용으로 특별히 설계되었습니다. 부품들은 산업용 어플리케이션에 필수적인 장기간 사용가능성을 기준으로 평가되었습니다. 또한 uEye XC는 키오스크 시스템, 물류, 의료 분야 및 로봇 어플리케이션 등 다양한 분야에서 사용 가능합니다. IDS의 강력한 소프트웨어 개발 키트인 IDS peak를 사용하여 여러분의 어플리케이션에 맞게 카메라를 구성할 수 있습니다.
세련되고 가벼운 마그네슘 하우징을 특징으로 합니다. 32 x 61 x 19mm의 컴팩트한 크기와 나사식 USB Micro B 연결로 카메라를 이미지 프로세싱 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 13MP Onsemi 센서는 최대 해상도에서 20fps의 프레임률을 제공하고, BSI(뒷조명) 픽셀 기술 덕분에 광 조건의 변화에서도 높은 이미지 품질을 보장합니다. 웹사이트에서 다양한 기능과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요!