제품 미리보기: 강력한 5 MP Sony 센서가 탑재된 uEye+ XCP 카메라
합리적인 가격의 USB3 Vision 표준 호환 제품 라인 확장 예정
Vision 표준을 준수하는 IDS의 uEye+ 제품군의 산업용 카메라 uEye XCP는 더욱 확장되고 있습니다. 매우 흥미로운 센서가 처음으로 포함됩니다. 4세대 Sony Pregius 센서 IMX568 글로벌 셔터는 고감도, 저노이즈 및 탁월한 동적 범위를 자랑합니다.
새로운 5 MP 산업용 카메라는 8.4MP Sony 센서 IMX415 및 5MP onsemi NIR 센서 AR0522뿐만 아니라, 2.3MP 및 5MP onsemi 센서가 탑재된 현재 모델에 매끄럽게 결합됩니다. 대량 생산은 11월에 예정되어 있습니다.
uEye XCP 카메라는 29 x 29 x 17mm(W/H/L) 크기의 완전히 밀폐된 아연 다이캐스트 하우징 제품입니다. 공간을 절약하고, 비용 최적화된 설계로 uEye XCP는 자동화 환경에서 로봇과의 협력, 실험실에서의 분석 작업 등 산업용 이미지 프로세싱의 광범위한 어플리케이션에 적합합니다.