새로운 소프트웨어 IDS peak 2.1 출시
SDK는 이제 Windows 11과 Linux 환경에서의 uEye 카메라를 지원합니다.
IDS peak는 uEye+ 및 uEye 산업용 카메라용으로 선택되는 SDK입니다. 이 소프트웨어를 통해, 단 한 줄의 코드를 작성하지 않고도 첫 번째 이미지를 빠르고 쉽게 캡처하고 카메라를 자세히 평가하고 구성할 수 있습니다. IDS peak 2.1의 출시와 함께, Windows 11, Debian 11, 및 Ubuntu 22.04 운영 체제도 지원합니다.
또한 이번 업데이트로 수정된 uEye 전송 레이어 덕분에 Linux에서 uEye 카메라(“UI” 모델)를 사용할 수 있습니다. 또한 이번 출시에 많은 세부 사항 개선 사항을 통합했습니다. 이번 버전부터 USB 3 및 GigE uEye 모델에 대한 펄스 폭 변조 기능과 함께 uEye 전송 레이어가 사용될 수 있습니다. 모든 신규 기능과 변경된 기능에 대한 자세한 설명은 IDS 웹사이트에서 출시 노트를 통해 확인할 수 있습니다.
uEye+ 및 uEye 산업용 카메라를 위한 IDS peak 소프트웨어 환경을 제공합니다. IDS의 uEye+ 카메라는 GigE Vision 및 USB3 Vision 프로토콜 표준을 준수하고, 모든 GenICam 호환 어플리케이션과 호환 가능한 산업용 카메라를 나타냅니다. uEye 카메라(모델명 "UI")는 표준 준수 비전 펌웨어와 함께 제공되지 않으므로, 머신 비전 어플리케이션에서 작동하려면 IDS 드라이버 소프트웨어가 필요합니다. 따라서, 새로운 프로젝트의 경우, uEye+ 산업용 카메라를 사용하시길 권장합니다.
SDK의 필수적인 기능에 대한 자세한 설명 뿐만 아니라, 시작과 변경에 대한 모든 정보는 IDS peak 소프트웨어 페이지에서 확인하실 수 있습니다.