4세대 Sony CMOS 센서 - uEye SE, Pregius S 로 새로운 표준 설정
고객은 이제 새로운 uEye SE 카메라의 프로토타입을 요청할 수 있습니다
이 얼마나 멋진 결합인가요! Pregius S 시리즈의 고성능, 초고해상도 센서 IMX541을 다목적 uEye SE 카메라 제품군에 통합합니다. 대형 1.1" CMOS 센서는 뛰어난 20.35MP가 가능하며, 곧 보드 레벨 카메라 버전 및 하우징을 갖는 모델 모두로 사용할 수 있을 것입니다.
Pregius S는 - Sony의 4세대 초강력 CMOS 이미지 센서 - BSI (“후면 조명”) 기술을 글로벌 셔터 센서에서 최초로 사용할 수 있습니다. 더 작은 픽셀 크기 (불과 2.74µm - 따라서 훨씬 더 높은 픽셀 밀도가 가능함), 더 높은 해상도, 개선된 광자 효율성 및 감도가 장점입니다. 따라서, 표면 검사, 의료 기술에서의 상세한 이미지 평가, 교통 분야에서의 사용과 같은 까다로운 머신 비전 어플리케이션에서도, 새로운 카메라 모델은 추가 요구 사항이 없을 정도로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
그러므로, 소형 산업용 카메라는, F-마운트 렌즈가 보통 필요한 고해상도이지만 대형인 센서 카메라에 대한 합리적인 대안입니다. uEye SE 모델로, C-마운트 렌즈는 사용될 수 있고, 이는 상당한 비용이 절감되는 것을 의미합니다. USB3 Vision 인터페이스 덕분에 카메라는 완벽하게 비전 표준 규격을 준수하므로, 예를 들어 SDK IDS peak와 편리하게 사용될 수 있습니다.