IDS NXT rio & IDS NXT rome

제품 출시 노트 IDS NXT cockpit 2.0 version 2.2

소개

이 제품 출시 노트는 새로운 기능과 향상된 기능을 포함하는 IDS NXT cockpit 2.0 version 2.2의 변경 사항에 대해 설명합니다.

노트: IDS NXT cockpit 2.0은 IDS NXT vegas 카메라 작동에 사용할 수 없습니다. IDS NXT vegas 모델 대신 IDS NXT Cockpit 1.2.4를 사용하십시오.

IDS NXT cockpit 2.0 version 2.2

새롭고 변경된 기능들

  • 카메라 파인더가 수정되고 새로운 기능이 추가되었습니다.
  • version 2.2부터는 IDS NXT cockpit을 통해 IDS NXT OS를 업데이트 할 수 있습니다.
  • 다른 서브넷에 있는 카메라의 IP 주소 변경이 단순화되었습니다.
  • 카메라는 IDS NXT cockpit을 통해 공장 설정으로 재설정할 수 있습니다.
  • IDS NXT OS 1.2로 카메라를 처음 열 때, 초기 비밀번호를 자신의 비밀번호로 바꿔야합니다. 이 기능은 IDS NXT cockpit 2.0 version 2.2이 요구됩니다!
  • IDS NXT OS 1.2 이상의 카메라에 대해서는, "사용자" 사용자 클래스로 로그온 할 때도 암호가 필요합니다.

일반적인 개선들

  • GUI에 누락된 번역이 추가되었습니다.

알려진 문제들

  • IDS peak와 혼합 동작의 경우, IDS peak 또는 IDS NXT cockpit을 제거하면 GUF 파일을 업데이트 할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 제거한 후 나머지 소프트웨어를 다시 설치하여 문제를 해결하세요.
  • IDS NXT OS version 1.0의 IDS NXT 카메라를 여전히 가지고 있고, 하드웨어 트리거 설정에서 프리스케일러(prescaler) 또는 지연을 설정한 경우, 이러한 설정은 다른 모든 동작 모드에도 영향을 줍니다.
    • 소프트웨어 트리거
    • 프리런 (연속 소프트웨어 트리거)
  • 프리스케일러가 1이 아닌 값으로 설정되면, 프리런 모드에서 더 이상 이미지가 캡처되지 않습니다. 프리런 모드로 전환할 때, 프리스케일러 값을 1로 재설정합니다.
  • 영구 동작 시, IDS NXT cockpit은 메인 메모리에 과도한 부하를 유발합니다. IDS NXT cockpit을 논스톱 영구 동작으로 사용하지 마세요.
  • 프리런 모드에서 최대 프레임 속도를 얻으려면, 성능상의 이유로 IDS NXT cockpit에 이미지가 표시되지 않아야 합니다.

상태: 2021-02-28