IDS Software Suite 4.91 제품 출시 노트
소개
이 제품 출시 노트는 IDS Software Suite 4.91의 변경 사항을 설명합니다. 이 버전은 새로운 카메라 모델과 소프트웨어 기능을 소개합니다.
IDS Software Suite 4.91.1
새로운 카메라 모델들
UI-3040SE, UI-3041SE & UI-3042SE
- 글로벌 셔터 CMOS 센서 Sony IMX273
- IDS 라인 스캔
- 다른 트리거 예: 노출 및 트리거링 시간을 제어하는 오버랩 트리거
- 비틀림 방지 USB Type-C 커넥터
- I/O 포트에서 주변 전원 공급을 위한 USB 전력 공급
- 다중 AOI (최대 64 개의 AOI 가능)
- 최대 30초의 긴 노출
- 비닝 (흑백 버전에서만)
- 서브 샘플링 (수평 및 수직)
- 컬러 또는 흑백 버전으로 제공
UI-5040SE, UI-5041SE & UI-5042SE
- 글로벌 셔터 CMOS 센서 Sony IMX273
- 3,45µm 픽셀 크기의 1448 x 1086 픽셀 (1.6MP)
- IDS 라인 스캔
- 다중 AOI (최대 64 개의 AOI 가능)
- 최대 30초의 긴 노출
- 비닝 (흑백 버전에서만)
- 서브 샘플링 (수평 및 수직) 컬러 또는 흑백 버전으로 사용 가능
신규 및 변경된 기능들
이미지 메모리 잠금 및 잠금 해제
잠금/잠금 해제 중 이미지 메모리의 동작을 개선하기 위해 이미지 메모리의 잠금 메커니즘이 "이진"에서 "다중 판독기/단일 작성기 잠금"으로 변경되었습니다. 버전 4.91부터 "Unlock" 호출 수는, 이미지 메모리를 해제하기 위해, "Lock" 호출 수와 일치해야 합니다. 이것은 is_LockSeqBuf()
, is_UnlockSeqBuf()
, is_ClearSequence ()
, is_FreeImageMem()
및 is_SetImageMem()
함수에 영향을 줍니다. 이미지 메모리가 완전히 잠금 해제되지 않고 다시 해제되면, 이미지 메모리를 획득에 사용할 수 없으며 이미지 획득이 중지됩니다.
일반적인 개선
is_InitCamera()
및is_ExitCamera()
함수에 대한 스레드 안전성이 향상되어 uEye 카메라를 병렬로 초기화 할 수 있습니다.- USB uEye 카메라의 동작이 개선되어 재연결시 더 이상 메시지 루프가 필요하지 않습니다.
상태: 2018-11-20
IDS Software Suite 4.91
액티브 포커스가 있는 새로운 카메라 모델 : uEye LE USB 3.1 Gen 1 AF
액티브 포커스가 있는 uEye LE USB 3.1 Gen 1 보드 레벨 카메라에는 액체 렌즈 제어를 위한 추가 보드가 있습니다. 이는 사용자 그래픽 사용자 인터페이스 또는 카메라의 프로그래밍 인터페이스를 통해 직접 초점을 설정할 수 있게 합니다. 이 카메라는 다양한 물체 거리와 변화하는 조명 조건으로 이미지를 캡처하는데 이상적입니다.
컴팩트한 크기와 비틀림 방지 USB Type-C 커넥터 덕분에, 모든 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 카메라는 또한 USB 전력 공급을 허용합니다.
UI-3591LE Rev. 2 AF & UI-3594LE Rev. 2 AF
- 노이즈가 거의 없는 고-대비 이미지를 위한 롤링 셔터
- CMOS 센서 onsemi AR1820HS
- 4-핀 FPC 커넥터가 있는 액체 렌즈 제어용 보드
- BSI 픽셀 기술 (“Back Side Illuminated”) 덕분에 매우 빛에 민감합니다.
- 18.10 MP (4912 x 3684 px)의 초 고해상도
- GPIO, 트리거 및 플래시용 10-핀 Molex 커넥터
- 비틀림 방지 USB Type-C 커넥터
- I/O 포트에서 주변 전원 공급을 위한 USB 전력 공급
- 비닝, 서브 샘플링 및 긴 노출 지원
- 글로벌 시작 기능
- 컬러 버전으로 사용 가능
UI-3881LE AF & UI-3884LE AF
- 2.4µm 픽셀 크기의 1/1.8” 롤링 셔터 센서
- CMOS 센서 Sony STARVIS IMX178
- 4-핀 FPC 커넥터가 있는 액체 렌즈 제어용 보드
- 감각적인 빛 감도와 저잡음의 BSI 센서
- GPIO, 트리거 및 플래시용 10-핀 Molex 커넥터
- 비틀림 방지 USB Type-C 커넥터
- I/O 포트에서 주변 전원 공급을 위한 USB 전력 공급
- 긴 노출
- 글로벌 시작 기능
- 컬러 또는 흑백 버전으로 제공
새로운 카메라 모델들
UI-1220LE Rev. 2, UI-121LE Rev. 2 & UI-1222LE Rev. 2
- CMOS 센서 onsemi MT9V032
- 0.36 MP (752 x 480 px) 해상도의 1/3“ 형식
- 트리거 및 프리런 모드`에서 5초간 긴 노출
- 하강 및 상승 엣지에서 트리거 가능
- 근적외선 범위에서 높은 감도
- 니 포인트가 있는 HDR 모드
- 와이드 스크린 형식 가능
- USB 3.0 xHCI 호스트 컨트롤러로 무제한 작동
- 컬러 또는 흑백 버전으로 제공
UI-1540LE Rev. 2, UI-1541LE Rev. 2 & UI-1542LE Rev. 2
- 3MP CMOS 센서 onsemi MT9M001
- 1280 x 1024 px 해상도
- 신호 대비 잡음비가 매우 우수한 대형 픽셀 (5.2μm)
- 수평 및 수직 서브 샘플링
- 하강 및 상승 엣지에서 트리거 가능
- USB 3.0 xHCI 호스트 컨트롤러로 무제한 작동
- 흑백 버전으로 사용 가능
UI-3270SE, UI-3271SE, UI-3272SE & UI-3274SE
- 글로벌 셔터 CMOS 센서 Sony IMX265
- 3.45µm 픽셀 크기의 1/1,8" 영역 센서
- 종횡비 4 : 3 (2048 x 1536 픽셀)
- 최대 57fps의 전체 해상도
- 최대 30초의 긴 노출
- 픽셀 당 12 비트
- 컬러 또는 흑백 버전으로 제공
UI-3590LE Rev. 2, UI-3591LE Rev. 2, UI-3592LE Rev. 2 & UI-3594LE Rev. 2
- 노이즈가 거의 없는 고-대비 이미지를 위한 롤링 셔터
- CMOS 센서 onsemi AR1820HS
- BSI 픽셀 기술 (“Back Side Illuminated”) 덕분에 매우 빛에 민감합니다.
- 18.10 MP (4912 x 3684 Pixel)의 초 고해상도
- GPIO, 트리거 및 플래시용 10-핀 Molex 커넥터
- 비틀림 방지 USB Type-C 커넥터
- I/O 포트에서 주변 전원 공급을 위한 USB 전력 공급
- 비닝, 서브 샘플링 및 긴 노출 지원
- 글로벌 시작 기능
- 컬러 버전으로 사용 가능
UI-5040FA
- 3,45µm 픽셀 크기의 1448 x 1086 픽셀 (1.6MP)
- 소니의 CMOS 센서 IMX273
- 최대 30초의 긴 노출
- 비닝 (흑백 버전만) 및 서브 샘플링 (수평 및 수직)
- 트리거 모드에서 높은 프레임 속도를 위한 오버랩 트리거 모드 지원
- 다중 AOI
- 컬러 또는 흑백 버전으로 제공
새로운 기능
여러 선명도 측정 영역 설정
uEye Cockpit에서 이전에는 이미지의 선명도를 측정하기 위해 이미지에 하나의 선명도 측정 영역 (AOI) 만 설정할 수 있었습니다.
버전 4.91부터 uEye Cockpit에서 최대 5개의 독립적인 선명도 측정 AOI를 설정할 수 있습니다. AOI의 현재 및 최대 선명도 값은 선명도 측정 AOI의 왼쪽 하단에 표시됩니다. 빨간색 값은 측정된 선명도가 충분하지 않음을 나타내고 녹색은 양호한 선명도를 나타냅니다. 또한, 각 선명도 측정 AOI는 이것들을 개별적으로 제거하기 위해 오른쪽 상단에 빨간색 "X"가 있습니다.
이미지 선명도 측정을 위해 이미지의 엣지가 평가됩니다. 선명도는 현재 이미지의 엣지에 따라 달라지므로 상대 값으로 제공됩니다. 따라서 엣지가 적은 이미지는 엣지가 많은 이미지와 동일한 선명도 값을 얻을 수 없습니다. 값이 높을수록, 선명도가 높아집니다. 이 값을 비교 측정에 사용하여 예를 들어 재조정된 렌즈로 인한 동일한 오브젝트의 이미지 획득에서의 변화를 감지할 수 있습니다.
GigE uEye 카메라의 온도 상태 쿼리
USB 3 uEye CP Rev. 2 에서처럼 카메라 제품군 GigE uEye CP Rev. 2, GigE uEye FA 및 GigE uEye SE Rev.4에 대한 카메라의 온도 상태를 쿼리할 수 있습니다. is_DeviceFeature()
API 함수를 사용하여 카메라가 신호를 보낸 마지막 온도 상태를 쿼리합니다.
AVI 파일용으로 캡처된 프레임의 향상된 디스플레이
uEye Cockpit에서 녹화 대화 상자를 열어 카메라로 캡처한 이미지를 AVI 파일 (.avi)의 시퀀스로 저장할 수 있습니다. 이 AVI 기능은 전문가용으로 적합하지 않으며 테스트 목적으로만 사용됩니다. 예를 들어 프레임 속도가 높은 시퀀스의 경우 모든 카메라 이미지가 AVI에 기록되지는 않을 수 있습니다. 이 제한을 더 잘 보여주기 위해 두 개의 추가 요소가 대화 상자에 추가되었습니다.
- "신호됨": API에서 신호를 보내는 이미지 수를 나타냅니다.
- "누락됨": uEye Cockpit에서 누락된 이미지 수를 나타냅니다.
일반적인 개선
- 버전 4.91부터 다음 모델은 글로벌 시작 기능을 지원합니다 (
is_SetGlobalStart()
API 함수 참조).- UI-3590CP Rev. 2
- UI-3590LE Rev. 2, UI-3591LE Rev. 2, UI-3592LE Rev. 2, UI-3594LE Rev. 2 및 UI-3591LE AF, UI-3594LE AF
- UI-3860CP Rev. 2
- UI-3860LE, UI-3861LE, UI-3862LE, UI-3864LE
- UI-3880CP Rev. 2
- UI-3880LE, UI-3881LE, UI-3882LE, UI-3884LE 및 UI-3881LE AF, UI-3884LE AF
- UI-5860CP Rev. 2
- UI-586FA
- UI-5860SE Rev. 4, UI-5861SE Rev. 4, UI-5862SE Rev. 4
- UI-5880CP Rev. 2
- UI-588FA
- UI-5880SE Rev. 4, UI-5881SE Rev. 4, UI-5882SE Rev. 4
- Linux에서 IDS 카메라 관리자 및 uEye 데모가 버전 Qt5로 업데이트되었습니다.
- 이미지 메모리의 잠금 메커니즘이 "이진"에서 "다중 판독기/단일 기록기 잠금"으로 변경되었습니다. 이것은
is_LockSeqBuf()
,is_UnlockSeqBuf()
,is_ClearSequence ()
,is_FreeImageMem()
및is_SetImageMem()
함수에 영향을 줍니다. - UI-5260CP, UI-5260FA, UI-5260SE, UI-5261SE 및 UI-5262SE에 대한 일반적인 성능 향상
- Windows 7의 시스템 요구 사항 변경: 버전 4.91부터는 WHQL없이 IDS Software Suite (예: OEM 드라이버)을 설치하려면 Microsoft 핫픽스 KB3033929를 설치해야 합니다. 이 핫픽스는 Windows 7에서 SHA-2 코드 서명을 지원합니다.
알려진 문제들
- IDS 라인 스캔에서, GigE uEye CP Rev. 2 모델은 픽셀 클럭 > 60MHz를 사용하는 두 이미지 사이의 라인을 상실할 수 있습니다.
단종된 제품
다음의 uEye 카메라 모델들은 단종되었습니다. 버전 4.91에서는 마지막으로 지원됩니다.
- UI-112x
- UI-512x
- XS
상태: 2018-07-18