10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45

10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
가격 요청 가능
 
 
  • 제조사: IOI
  • 인터페이스: 1 x PCI Express x4, V3.0
  • 칩셋: Aquantia AQC107
  • 연결: 10 기가비트 LAN(나사 연결 소켓, PoE+ RJ45) 1개, SATA 15핀 전원 연결 1개
  • 데이터 전송률: 최대 100Mbps의 고속 이더넷, 최대 1Gbps의 기가비트 이더넷, 최대 2.5Gbps 및 5Gbps의 NBASE-T(draft), 10 기가비트 이더넷
  • 운영 체제: Linux 커널 3.12 이상, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • 하드웨어 시스템: 10기가비트 이더넷
  • 최대 16KB의 점보 프레임 지원
  • IEEE802.3at 지원
  • 제공 범위: PCI Express 카드, 드라이버 CD, 운영 지침서
모델 번호
  • 10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45: AL00098
 
 
 
It's so easy!