GV-5040FA Rev.1.2

GV-5040FA Rev.1.2

GV-5040FA Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 79.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

저조도 시나리오 또는 카메라가 빠르게 움직이는 오브젝트를 촬영해야 하는 경우에도, 우수한 이미지 품질을 얻으려면: Sony Pregius 시리즈의 IMX273 글로벌 셔터 CMOS 센서는 감도와 높은 동적 범위를 특징으로 합니다. 센서의 해상도는 3.45 µm의 픽셀 크기의 1.58 MP (1456 x 1088 pixels)이고, 프레임 레이트는 79.1 fps입니다.

따라서, GV-5040FA Rev.1.2(보호 코드 IP69K)는, 예를 들어, 품질 보증 영역의 세부 평가 또는 교통 모니터링 및 번호판 인식을 위한 안전 기술에 사용될 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-5040FA-C-HQ Rev.1.2: AB12691
  • GV-5040FA-M-GL Rev.1.2: AB12692
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX273
프레임률 79.1 fps
해상도 (h x v) 1456 x 1088
광학 영역 4.996 mm x 3.747 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2.9''
해상도 1.58 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!