GV-5280FA Rev.1.2

GV-5280FA Rev.1.2

GV-5280FA Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2464 x 2056
    5.07 MPix
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GigE Vision 펌웨어가 탑재된 GV-5280FA Rev.1.2 산업용 카메라는, Sony로부터의 컴팩트 2/3" 글로벌 셔터 IMX264 CMOS 센서가 구비되어 있으며, 뛰어난 이미지 품질, 높은 감광성 및 엄청나게 높은 동적 범위를 제공합니다.

CMOS 카메라는 다양한 조명 조건을 사용하는 어플리케이션에서 및 현미경에서, 22 fps에서 5:4 형식으로 거의 노이즈-프리, 높은 콘트라스트 5MP 이미지들을 제공합니다.

모델 번호
  • GV-5280FA-C-HQ Rev.1.2: AB12013
  • GV-5280FA-M-GL Rev.1.2: AB12014
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX264
프레임률 24.7 fps
해상도 (h x v) 2464 x 2056
광학 영역 8.473 mm x 7.086 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 5.07 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
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
Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!