집적되고 특별히 개발된 AI 코어("deep ocean core") 덕분에, IDS NXT rome는 몇 밀리 초의 추론 시간으로 신경망을 실행할 수 있는, 컴팩트 산업용 카메라 형태의 임베디드 비전 플랫폼입니다. AI 기반 이미지 처리는 IDS NXT lighthouse 트레이닝 소프트웨어를 사용하여 특히 쉽게 실현할 수 있습니다. 또한, 보호 클래스 IP65/67 덕분에, 특히 강인합니다. 오염, 먼지 및 물튀김으로부터 카메라를 보호합니다.
RJ45 커넥터와 함께 C- 마운트, 시리얼 RS232 인터페이스 및 M12 커넥터가 있는 Gigabit 이더넷 네트워크 연결과 같은 기능들 덕분에, 카메라가 REST 웹 서비스 및 OPC UA를 통해 통신할 수 있도록 하는 이 모델은 산업용 환경에서 사용하기에 아주 적합합니다.
Sony의 Pregius 시리즈의 1/1.8" 글로벌 셔터 센서 IMX265는, 2048 x 1536 픽셀의 해상도로 특히 저-노이즈 이미지들을 제공하고, 이미지 품질에 대한 높은 요구 사항을 쉽게 충족합니다.
IDS NXT rome GS18031는 흑백 또는 컬러로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | IDS NXT rome |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
해상도 (h x v) | 2048 x 1536 |
광학 영역 | 7.066 mm x 5.300 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 3.15 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP65/67 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX265 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
인공지능
온보드 처리
산업 프로토콜
deep ocean core
사용 가능한 비전앱
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA