렌즈 튜브 77mm, Ø 70mm, IP65/67

렌즈 튜브 77mm, Ø 70mm, IP65/67
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
IDS NXT rome, GigE uEye FA 및 GigE uEye RE 카메라에 적합
가격 요청 가능
 
 

  • 최대 내부 렌즈 길이: 68mm (C-마운트 스레드 제외)
  • 외경이 최대 62mm 인 C-마운트 렌즈 용
  • 크기 (D x L) 및 무게: 70 x 77mm
  • 무게: 190g
  • IDS NXT rome, GigE uEye FA 및 GigE uEye RE 카메라에 적합
모델 번호
  • 렌즈 튜브 77mm, Ø 70mm, IP65/67: BE00029
초점 거리 0 mm
센서 사이즈 아니오
해상도 0.00 MPix
 
 
 
It's so easy!