Sony IMX267 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3290SE는, 높은 해상도, 높은 프레임 레이트, 노이즈 없는 이미지 재생 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류는 전체 센서 시장에서 가장 낮은 값에 속합니다. 근적외선 범위의 감도를 가진 이 카메라는 33.0 fps에서8.85 MPix (4096 x 2160 px) 의 해상도로 매우 다양한 어플리케이션들을 제공합니다. "빅 브라더" IMX255가 탑재된 카메라와 비교하여, 매력적인 가격으로 약간 낮은 프레임 레이트를 보완합니다.
최대 90.0 s 장기간 노출의 특수 기능 및 라인 스캔 모드와 함께 해상도와 높은 동적 범위의 조합은 U3-3290SE를 산업용 이미지 처리에서 강력한 만능 제품으로 만듭니다.
U3-3290SE는, 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 33.0 fps |
해상도 (h x v) | 4096 x 2160 |
광학 영역 | 14.131 mm x 7.452 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1" |
해상도 | 8.85 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX267 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA