U3-3991SE

U3-3991SE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 19.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
제품 수명 주기 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 🛈 제품 수명 주기 장기적인 가용성은 올바른 산업용 카메라를 선택할 때 고려해야 하는 중요한 요소입니다. ‘카메라 찾기’ 메뉴는 각 카메라 모델의 수명 주기를 제공하며, 구매시 참고할 수 있습니다. 제품의 수명 주기는 다음과 같습니다. 개발 단계 이 모델은 현재 양산 단계는 아니지만 곧 출시될 예정입니다. 양산 단계 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 신규 프로젝트에 부적합 이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다. 새로운 양산 단계의 모델을 추천합니다. 단종 이 모델은 단종되었습니다. 마지막 구매 가능 기간이 끝나기 전에 재고를 확보하십시오. ‘단종된 제품’ 페이지를 참조하십시오. 문의 사항이 있으시면 IDS 영업팀에 연락 주시기 바랍니다.
선택
수량
 
 

정말 놀라운 카메라네요! IMX541이 장착된 20.36 MPix산업용 카메라 U3-3991SE는, Sony의 4 세대 초강력 CMOS 이미지 센서인 Pregius S 시리즈의 고성능, 초고해상도 센서의 특징들을 갖추고 있습니다. BSI ("후면 조명”) 기술이 글로벌 셔터 센서에 사용된 것은 이번이 처음입니다. 이는 개선된 양자 효율과 감도뿐만 아니라 더 작은 픽셀(2.74µm)과 더 높은 해상도를 가능하게 합니다. 결과적으로, 예컨대, 표면 검사, 의료 기술에서의 상세한 이미지 평가, 교통 분야에서의 사용과 같은 까다로운 머신 비전 어플리케이션들에서도, 카메라는19.0 fps의 빠른 속도로 추가 요구 사항이 없을 정도로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.

대형-포맷의1.1"CMOS 센서는 uEye SE family에서 보드레벨 버전과 하우징으로 양자 모두 사용할 수 있습니다.

그러므로, 소형 산업용 카메라는, F-마운트 렌즈가 보통 필요한 고해상도이지만 대형-포맷 센서를 탑재한 카메라에 대한 합리적인 대안입니다.

uEye SE 모델은 C-마운트 렌즈와 함께 사용될 수 있으므로, 상당한 비용 절감 효과가 있습니다. USB3 Vision 인터페이스 덕분에, 카메라는 완전히 Vision 표준 규격을 준수합니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3991SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.20.17746로부터 지원됩니다.

전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-3991SE-M-GL Rev.1.2: AB12984
  • U3-3991SE-C-HQ Rev.1.2: AB12985
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 19.0 fps
해상도 (h x v) 4512 x 4512
광학 영역 12.363 mm x 12.363 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 20.36 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP0
센서 모델 IMX541
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

 
 

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기

프레임 레이트 계산기

AOI당 센서 프레임 레이트 계산

계산기로
 
It's so easy!