UI-1491LE

UI-1491LE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3840 x 2748
    10.55 MPix
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 3.2 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
제품 수명 주기 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 🛈 제품 수명 주기 장기적인 가용성은 올바른 산업용 카메라를 선택할 때 고려해야 하는 중요한 요소입니다. ‘카메라 찾기’ 메뉴는 각 카메라 모델의 수명 주기를 제공하며, 구매시 참고할 수 있습니다. 제품의 수명 주기는 다음과 같습니다. 개발 단계 이 모델은 현재 양산 단계는 아니지만 곧 출시될 예정입니다. 양산 단계 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 신규 프로젝트에 부적합 이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다. 새로운 양산 단계의 모델을 추천합니다. 단종 이 모델은 단종되었습니다. 마지막 구매 가능 기간이 끝나기 전에 재고를 확보하십시오. ‘단종된 제품’ 페이지를 참조하십시오. 문의 사항이 있으시면 IDS 영업팀에 연락 주시기 바랍니다.
선택
수량
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

onsemi로부터의 10 메가픽셀 CMOS 센서(MT9J003STM/STC)를 탑재한 UI-1491LE는, 3840 x 2748 픽셀의 해상도로 최고의 이미지 품질로 모든 디테일을 제공합니다. 통합된 스케일러를 사용하면, 여러분이 필요한 임의의 이미지 크기를 여러분이 선택할 수 있습니다.

또한, 센서는 빠른 미리보기 모드를 위한 서브샘플링은 물론, 콘트라스트 향상을 위한 수평 및 수직 비닝을 제공합니다. Full HDTV 및 쿼드 HDTV 해상도도 가능합니다.

모델 번호
  • UI-1491LE-C-HQ: AB.0010.1.45400.24
  • UI-1491LE-M-GL: AB.0010.1.52300.23
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 2
인터페이스 속도 0.47 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 3.2 fps
해상도 (h x v) 3840 x 2748
광학 영역 6.413 mm x 4.589 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2"
해상도 10.55 MPix
픽셀 크기 1.67 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 MT9J003
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
고속
0.5Gbps
CMOS 센서
I2C 데이터 버스
조정 가능한 플랜지 백
3년 보증
Made in Germany

Certifications

UL 리스트
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

 
 

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기

프레임 레이트 계산기

AOI당 센서 프레임 레이트 계산

계산기로
 
It's so easy!