UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 800 x 600
    0.48 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 396.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
제품 수명 주기 이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다. 새로운 양산 단계의 모델을 추천합니다. 🛈 제품 수명 주기 장기적인 가용성은 올바른 산업용 카메라를 선택할 때 고려해야 하는 중요한 요소입니다. ‘카메라 찾기’ 메뉴는 각 카메라 모델의 수명 주기를 제공하며, 구매시 참고할 수 있습니다. 제품의 수명 주기는 다음과 같습니다. 개발 단계 이 모델은 현재 양산 단계는 아니지만 곧 출시될 예정입니다. 양산 단계 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 신규 프로젝트에 부적합 이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다. 새로운 양산 단계의 모델을 추천합니다. 단종 이 모델은 단종되었습니다. 마지막 구매 가능 기간이 끝나기 전에 재고를 확보하십시오. ‘단종된 제품’ 페이지를 참조하십시오. 문의 사항이 있으시면 IDS 영업팀에 연락 주시기 바랍니다.
선택
수량
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

onsemi의 1/3.6" 글로벌 셔터 CMOS 센서 PYTHON 500을 탑재한 USB 3 카메라 UI-3130CP는, 고속을 제공하도록 완벽하게 설계되었습니다: 고유한 AOI 기능(수평 및 수직 판독)을 사용하여, 산업용 카메라는 1,000fps 이상에 도달합니다.

따라서, CMOS 카메라(0.5MP: 800 x 600 픽셀, 최대 396 fps)는 특히 슬로우 모션 또는 고속 추적 어플리케이션을 위한 고전적인 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.80으로 시작하여 지원됩니다.

모델 번호
  • UI-3130CP-C-HQ Rev.2: AB00690
  • UI-3130CP-M-GL Rev.2: AB00689
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 396 fps
해상도 (h x v) 800 x 600
광학 영역 3.840 mm x 2.880 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.6"
해상도 0.48 MPix
픽셀 크기 4.80 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
센서 모델 PYTHON 500
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

 
 

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기

프레임 레이트 계산기

AOI당 센서 프레임 레이트 계산

계산기로
 
It's so easy!