UI-5042SE Rev. 4

UI-5042SE Rev. 4
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1448 x 1086
    1.57 MPix
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 73.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
제품 수명 주기 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 🛈 제품 수명 주기 장기적인 가용성은 올바른 산업용 카메라를 선택할 때 고려해야 하는 중요한 요소입니다. ‘카메라 찾기’ 메뉴는 각 카메라 모델의 수명 주기를 제공하며, 구매시 참고할 수 있습니다. 제품의 수명 주기는 다음과 같습니다. 개발 단계 이 모델은 현재 양산 단계는 아니지만 곧 출시될 예정입니다. 양산 단계 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 신규 프로젝트에 부적합 이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다. 새로운 양산 단계의 모델을 추천합니다. 단종 이 모델은 단종되었습니다. 마지막 구매 가능 기간이 끝나기 전에 재고를 확보하십시오. ‘단종된 제품’ 페이지를 참조하십시오. 문의 사항이 있으시면 IDS 영업팀에 연락 주시기 바랍니다.
선택
수량
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
GigE uEye SE Revision 4 모델의 현재 조달 상황으로 인해 짧은 배송 시간을 위해 Revision 2를 사용하는 것이 좋습니다.
 

저조도 시나리오 또는 카메라가 빠르게 움직이는 오브젝트를 촬영해야 하는 경우에도, 우수한 이미지 품질을 얻으려면: Sony Pregius 시리즈의 IMX273 글로벌 셔터 CMOS 센서는 감도와 높은 동적 범위를 특징으로 합니다. 센서의 해상도는 3.45 µm의 픽셀 크기의 1.57 MPix (1448 x 1086 pixels)이고, 프레임 레이트는 73.0 fps입니다.

따라서, UI-5042SE Rev. 4는, 예를 들어, 품질 보증 영역의 세부 평가 또는 교통 모니터링 및 번호판 인식을 위한 안전 기술에 사용될 수 있습니다.

렌즈 홀더가 없는 UI-5042SE Rev. 4 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • UI-5042SE-M Rev.4.2: AB12621
  • UI-5042SE-C Rev.4.2: AB12620
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 73.0 fps
해상도 (h x v) 1448 x 1086
광학 영역 4.995 mm x 3.746 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 1.57 MPix
픽셀 크기 3.45 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX273
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

 
 

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기

프레임 레이트 계산기

AOI당 센서 프레임 레이트 계산

계산기로
 
It's so easy!