유연성 극대화
액티브 포커스 및 액체 렌즈를 통한 빠르고 마모 없는 포커싱
많은 이미지 처리 어플리케이션은 다양한 작동 거리에 의존합니다. 점점 더 많은 생산 라인이 더 이상 대량 생산을 위해 수익성 있게 운영될 뿐만 아니라 소규모 시리즈로 운영되어야 하므로, 새로운 제품에 대한 적응과 다양한 작업 거리를 쉽고 빠르게 관리할 수 있어야 합니다. 액체 렌즈가 장착된 카메라는 수백만 사이클 동안 마모되지 않고 움직이는 부품없이 다양한 오브젝트 거리에 밀리 초 내에 초점을 맞춥니다. IDS의 모듈식 "Active Focus"(AF) 보드 레벨 카메라와 에드몬드 옵틱스(Edmund Optics)(EO)의 액체 렌즈를 사용하면, 이제 다양한 오브젝트 거리를 가진 카메라 어플리케이션을 보다 쉽게 구현할 수 있습니다.
Corning Varioptic 액체 렌즈는 액체의 표면 장력이 전기장에 의해 조작되는 전기 습윤 원리를 기반으로 합니다. 결과적으로 물방울의 가능한 변형은 광학 렌즈처럼 기능적으로 사용될 수 있습니다. 이 원리에 따라, 액체 렌즈는 기존의 유리 렌즈와 같은 방식으로 서로 다른 굴절률이 표면 경계에서 빛을 반사하는 두 개의 비-혼화성 액체(non-miscible liquids)가 있는 셀로 구성됩니다. 최대 70V의 전압이 가해지면, 액체 사이의 표면 장력 비율이 변경되어 구형 표면의 곡률 반경을 제어할 수 있습니다.
전기 전도성 액체의 표면 장력과 두 액체 사이의 구형 표면의 곡률 반경은 전기장에 의해 체계적으로 변형될 수 있으며, 이에 따라 "렌즈"는 초점 거리를 변경합니다.
올해 EO는 산업 이미지 처리를 위한 국제 전시회인 VISION Stuttgart에서 Corning Varioptic 액체 렌즈를 기반으로 한 새로운 S-mount (M12) 렌즈 시리즈를 선보일 예정입니다.
조리개 대신 액체 렌즈를 통합하여 컴팩트한 렌즈 디자인과 4개의 초점 거리 (6 ~ 16mm) 모두에서 F/2.4의 작은 조리개를 만들 수 있습니다. 광학 설계가 액체 렌즈에 적용되기 때문에, 제품 시리즈는 1/2" 또는 1/1.8"의 대형 센서 포맷에서 높은 이미지 품질을 제공합니다. 광 기계적 설계는 렌즈를 간단하게 취급할 수 있도록 지원합니다. 이들은 기계적 스톱까지 나사로 고정되고, 최소 거리와 무한대 사이의 초점은 액체 렌즈를 통해 수행됩니다. 또한, 후면 렌즈 그룹은 사용자가 액체 렌즈에 직접 접근할 수 있도록 분리 가능합니다. 이렇게 하면 액체 렌즈가 180° 회전할 수 있으므로 카메라에 전기적으로 쉽게 연결할 수 있습니다. uEye LE USB 3.1 Gen 1 "AF" 보드 레벨 카메라는 S-마운트 및 CS-/C-마운트와 함께 사용할 수 있습니다. Varioptic 액체 렌즈를 기반으로 하는 모든 렌즈는 하드웨어 및 소프트웨어와 호환됩니다.
uEye LE USB 3.1 Gen 1 "AF" 모델을 통해 IDS Imaging Development Systems GmbH는 초점을 맞출 수 있는 변형으로 S-마운트 또는 CS-/C-마운트가 구비된 비용-효율적인 보드 레벨 카메라를 제공합니다. 액체 렌즈 제어는 카메라 보드의 디지털 입력 및 출력에 연결된 추가 커넥터 보드를 통해 실현되며, 이를 통해 액체 렌즈 드라이버와 I2C 통신도 가능합니다. uEye 소프트웨어에서 Varioptic의 완전한 구현으로 인해, 산업용 카메라의 초점은 uEye 프로그래밍 인터페이스를 사용하는 사용자 인터페이스를 통해 쉽게 조정될 수 있습니다. 이 모듈식 카메라 개념은 소프트웨어와 하드웨어 모두를 다양한 어플리케이션에 맞게 쉽게 확장할 수 있도록 합니다. 사용자는 필요한 액체 렌즈를 직접 결정하고 장착할 수 있습니다. Varioptic 액체 렌즈를 기반으로 하는 모든 렌즈가 호환됩니다.
액체 렌즈는 동작 중 초기 이미지 설정과 빠른 초점 조정을 모두 제공하여 카메라 어플리케이션의 유연성을 극대화합니다. 특히 접근하기 어려운 곳에서 카메라를 사용할 경우, 소프트웨어를 통해 편안하게 초점을 조정할 수 있습니다.
새로 개발된 IDS의 uEye LE USB 3.1 Gen 1 Active Focus 카메라 모델은 Edmund Optics의 액체 렌즈 렌즈와 결합하여 통합이 매우 쉽고 기존 어플리케이션을 더 적은 시간과 비용으로 구현할 수 있는 초점 솔루션을 제공합니다. 반면, 다양한 오브젝트 거리에서도 선명한 이미지를 요구하는 완전히 새로운 어플리케이션을 처리하는 데 사용할 수도 있습니다.