연결을 유지하세요!
1. 왜 인터페이스를 전환하시나요?
산업 환경에서, 모든 것은 신뢰성, 생산성, 및 안정성을 중심으로 이루어집니다. 프로세스들과 장치들은 수많은 인증이 필요합니다. 변화는 미리 계획되고 테스트됩니다. 아무도 아직 초기 단계에 있는 기술의 무한한 가능성에 주목하고 있지 않습니다. 그리고 새로운 것에 대한 건강한 정도의 비판은 당연한 일입니다. 어떤 경우에도, 프로세스과 워크플로의 최적화는 알려진 기술을 사용하여 가장 좋게 계획될 수 있습니다.
하지만, 어떻게 언제 기술이 배포될 준비가 되는지를 알 수 있나요? 실제로 똑딱거리는 기술 시한 폭탄에 앉아있을 위험이 없다는 것을 어떤 포인트에서 확신할 수 있나요? 그리고, 그 포인트가 도달할 때까지, 가만히 앉아서 기다리는 것이 최선의 전략인가요? 하지만 생각해보세요. 만약 우리가 새로운 기술에 참여하지 않았으면, 오늘날 우리는 어디에 있을까요? 시도되고 테스트된 것에 집착하고 다른 사람들의 불완전한 지식에 안주하면서, 어떻게 4차 산업 혁명을 가져올 수 있을까요?
2. 전환기의 기술
USB 3.0 기술의 첫 번째 카메라가 5년 전에 출시된 이래로, 새로운 카메라 인터페이스는 성숙하기에 충분한 시간을 가졌습니다. 산업용 머신 비전에서 시도되고 테스트된 디지털 카메라 인터페이스들과 초기 비교들의 결과는 명확하고 쉽게 요약되었습니다. USB 3.0:
- 매우 빠름
- 산업용 어플리케이션에 이상적임
- 사용하기 쉬움
- 범용적인 사용에 적합함
그러나 USB 인터페이스의 필연적인 발전은 그 포인트에서 엄청난 잠재력이 드러났습니다.
그 이후로, 초창기의 작은 문제들이 확인되었고 긴 시간에 걸쳐 제거되었습니다. 남은 것은 이제 비전 세계를 정복할 수 있는 정교한 기술입니다. 완전한 시스템 스위치오버는 하룻밤 사이에 일어나지 않을 것입니다 - 결국, 큰 변화는 많은 작은 단계들을 요구합니다. 그럼에도 불구하고, 지금 당장 USB 3.0으로 전환하는 것에 우호적인 주장들이 많습니다.
- USB 2.0는 제품 수명-주기의 끝에 다가가고 있습니다. 그 결과, 적절한 하드웨어와 서포트를 얻는 것이 점점 더 어려워지고 (더 비싸지고) 있습니다.
- 2012년에, 인텔(Intel)은 “아이비브리지(Ivy Bridge)” 프로세서를 출시하여, USB 3.0을 메인스트림 인터페이스로 만들었습니다.
- 인텔의 “선라이즈 포인트(Sunrise Point)”(스카이레이크(Skylake) 아키텍쳐) 같은 현재 칩셋은 또 다른 이정표를 나타냅니다. USB 3.0 컨트롤러 인터페이스(xHCI)는, 사상 최초로 모든 USB 속도 클래스들을 통합합니다.
- 저속모드(Low speed) (1.5 MBit/s)
- 풀모드(Full speed) (12 MBit/s)
- 고속모드(High speed) (480 MBit/s)
- 슈퍼모드(SuperSpeed) (5 GBit/s)
- 그 결과, USB 2.0 고속 컨트롤러 (eHCI)는 더 이상 통합되지 않습니다. “새로운 기술이 오래된 기술을 대체합니다.” 새로운 드라이버는 오래된 기술을 최신 세계로 가져와야 합니다.
마찬가지로, 소비자 시장으로 인해, 새로운 메인스트림 기술은 또한 필연적으로 산업 환경에 유입됩니다.
3. 정말 더 좋은 - USB 3.0
USB 3.0은 여전히 카메라 인터페이스의 영역에서 새로운 것으로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고, 그 기술이 상당히 많은 처리량을 제공하는 것은 이미 상식입니다(그림 1).
최신 센서들의 사용
표 는 IDS 카메라에서 현재 사용된 센서들의 개요를 제공합니다. 최대 센서 픽셀 속도를 제한함으로써, 센서 용량은 사용되는 인터페이스의 대역폭에 맞추어 조절될 수 있습니다. 만약 프레임 레이트가 너무 많이 감소되면, 문제가 되는 인터페이스로 작업하는 것은 더 이상 유용하지 않습니다.
그러므로, 카메라 제조업자들은 새로운 센서와 결합할 인터페이스를 결정할 필요가 있습니다. 그리고, 그런 과정에서, 카메라 제조업자들은 자연스럽게 시장이 요구하는 것을 봅니다. 카메라 어플리케이션은 사용되는 카메라 시스템을 결정합니다 - 그 반대는 아닙니다. 이미지 센서의 경우에 특히 그렇고, 이미지 센서는 어플리케이션에 맞는 옵션을 제공해야 합니다. 필요한 데이터 인터페이스는 그 이후에, 필요한 데이터 전송에 적용되는 요구 사항에 따라 자동으로 결정됩니다. 그러므로, 최신 센서들은 USB 2.0과 같은 “낡은” 인터페이스를 갖는 카메라에 포함되지 않습니다.
1.2 MP 센서: e2v EV76C560
인터페이스 |
USB 2 |
USB 3 |
GigE |
센서 대역폭 |
35 |
86 |
71 |
프레임 레이트(1/s) |
25.8 |
60 |
50 |
2 MP 센서: Sony IMX174LQJ-C
인터페이스 |
USB 2 |
USB 3 |
GigE |
센서 대역폭 |
- |
480 |
- |
프레임 레이트(1/s) |
- |
166 |
- |
4 MP 센서: CMOSIS CMV4000-3E5C1PP
인터페이스 |
USB 2 |
USB 3 |
GigE |
센서 대역폭 |
- |
344 |
84 |
프레임 레이트(1/s) |
- |
80 |
19 |
5 MP 센서: onsemi MT9P006STC
인터페이스 |
USB 2 |
USB 3 |
GigE |
센서 대역폭 |
43 |
104 |
96 |
프레임 레이트(1/s) |
6.3 |
15.2 |
14.1 |
“카메라 어플리케이션은 사용되는 카메라 시스템을 결정합니다 - 그 반대는 아닙니다!”
그리고, 궁극적으로 사용자가 변화를 만들도록 동기부여하는 모든 것도 변혁의 일부입니다. 새로운 기술의 배포는 항상 학습 곡선을 포함합니다. 직접적인 경험은 가치를 매길 수 없는 장점입니다. 마지막으로, 여러분이 사용해 오던 기술이 동작하지 않을 때에는, 대안을 찾을 필요가 있습니다.
센서 성능을 최대화
(e2v EV76C560와 같은) 동일한 메가 픽셀 센서를 갖지만 상이한 인터페이스를 갖는 두 카메라들의 직접적인 비교를 통해 최대 데이터 레이트에서 분명한 차이가 드러납니다. IDS는 다양한 하우징 변형들을 갖는 USB 2.0 카메라 UI-1240에서 오랫동안 이 센서를 판매해 왔습니다. 인터페이스를 USB 3.0 카메라 제품군으로 전환함으로써, 최종적으로 같은 센서는 이제 그것이 가능한 것을 보여줄 수 있습니다. 최대 픽셀 레이트가 사용될 때, 센서 대역폭이 초당 86 메가픽셀로 증가합니다. USB 3.0 덕분에, 센서의 최대 프레임 레이트(초당 60개 이미지)를 어플리케이션에서 완전하게 구현할 수 있습니다.
CPU 사용량을 감소
호스트 컨트롤러는 USB 3.0의 비동기 통신 덕분에, 새로운 데이터를 지속적으로 쿼리(query)할 필요가 없고, 이는 USB 2.0에서 사용되는 시도되고 테스트되는 “폴링”과 대조됩니다. 이는 또한, 호스트 PC에 훨씬 더 작은 CPU 부하인 것이 분명합니다. e2v 센서와의 테스트에서, 카메라 파라미터의 동일한 구성을 갖는 USB 3.0 변형을 갖는 경우보다 USB 2.0 카메라를 갖는 경우에 CPU 부하가 3 배 더 높았습니다. 이는 더 많은 CPU “자유 시간”을 의미하고, 어플리케이션이 다른 작업을 위하여 CPU 자유 시간을 사용할 수 있습니다.
4. USB 3.0 시스템 - 어떻게 작동하는 지
USB 3.0는 어플리케이션에 공급될 수 있는 이미지 데이터의 양을 증가시킵니다. 그러나, 기가헤르츠 대에서 데이터를 전송하기 위해서는 모든 관련 시스템 구성 요소들이 인증되고 품질 승인되어야 합니다.
USB 3.0 카메라는 포뮬러 1 경주용 자동차와 비교될 수 있습니다. 이것은 보통의 무-연 연료로는 원활하게 작동하지 않거나 최고 속도(SuperSpeed)에 도달하지 않을 것입니다. 반면에, USB 2.0는 중형차와 같습니다. 모든 케이블은 고속으로 USB 데이터를 손쉽게 전송합니다. 시스템 구성 요소들의 품질 및 허용 오차는 타겟 대역폭이 매우 낮을 때는 사실상 무관합니다. USB 2.0 자체가 병목 현상입니다.
그러므로, USB 3.0 SuperSpeed 시스템의 성능은 특정한 카메라 및 임의의 PC 시스템에서 대응하는 드라이버 패키지를 사용한 결과가 아닙니다. “시스템은 그것의 가장 약한 링크만큼만 좋다”라는 말이 이 경우에 딱 맞습니다. USB 3.0은 전송 체인에 모든 구성요소에 의하여 지원되어야 하는 데이터 속도를 얻기 위하여 노력합니다. USB 기술에 의한 성능의 큰 향상 때문에, 모든 시스템 구성 요소들은, 큰 허용 오차 없이 항상 최대 용량으로 작업하도록 요구됩니다.
IDS는 올바른 악세서리를 선택할 수 있도록 지원하고, 약한 부분을 확인하고 제거하는 것을 돕습니다. 이는 IDS가 높은 데이터 레이트에서 원활하게 작동하도록 최고-품질의 USB 3.0 악세사리만을 추천하고 배포하는 이유입니다.
“여러분의 USB 3.0 시스템은 그것의 가장 약한 링크만큼만 좋습니다!”
고-품질 케이블이 필수적입니다
정확히 “고-품질”이 의미하는 바가 무엇이고, 왜 이것이 USB 3.0에 대하여 중요할까요? 이 질문에 대답하기 위하여, 케이블이 수행하는 작업과 이 작업이 충족해야 하는 요구사항에 대해 잠시 상상하는 것이 필요합니다.
케이블은 손실 없이 전력 또는 전기 신호의 전송을 할 수 있도록 두 장치들 사이에 플러그 가능하고, 유연하고, 충분히 긴 연결을 생성합니다.
이는 기계적 및 전기적 팩터들이 모두 케이블의 작업을 방해할 수 있는 것을 의미합니다 – 몇 개의 예만 들면, 느슨한 플러그, 구리 와이어에서 꼬임 또는 찢김, 또는 부족한 신호 강도.
기존의 구리-기반의 패시브 케이블은 기본 물리학적 규칙들의 세트에 의하여 제한됩니다. 종종, 이는 케이블 제조 업자들이 모든 요구사항들을 이행하는 적합한 케이블을 생산하는 것을 어렵게 합니다. 타협이 이루어져야 합니다!
USB 3.0 (5GHz) 같은 고-주파 데이터 신호는 물리적인 선 저항에 의하여 약화됩니다. 이것이 강할수록, 구리 와이어가 길어지고 와이어 직경이 작아야 합니다. 결과적인 신호 손실은 삽입 손실로 불립니다.
선 저항은 와이어 직경을 증가시킴으로써 감소될 수 있습니다. 다른 말로, USB 3.0 케이블 내에 구리 와이어가 두꺼울수록, 고-주파수(HF 범위)에서 전송 특성이 더 좋습니다. AWG 값(미국 전선 규격(American Wire Gauge))은 전기 와이어의 직경을 나타냅니다. 낮은 AWG 값은 더 큰 직경을 의미하고, 그러므로 더 낮은 선 저항을 의미합니다. 그러나, USB 3.0 케이블의 총 두께가 그 결과 증가하여, 이것을 덜 유연하고 커넥터의 장착을 복잡하게 합니다.
간단히 말해서, 수많은 것들이 USB 3.0 케이블 생산에서 잘못될 수 있습니다. 특히, 소비자 시장을 위해 쉽고 저렴하게 생산되는 케이블은 종종 산업 환경의 엄격한 기준들을 만족하기 위하여 요구되는 빌드 품질의 기준을 충족하지 못합니다. 이는 증가된 USB 전송 오류들 또는 연결 끊김을 유발합니다. 결과는 감소된 전송 성능 (대역폭) 또는 불안정한 연결입니다.
카메라 드라이버와 연결을 설정할 때, 감소된 전송 품질은 USB 3.0 하드웨어를 갖는 카메라가 USB 2.0 고속 장치로 등록되는 것을 유발할 수 있습니다. 사용된 USB 포트 및 그것의 내부 케이블링이 원인일 수 있습니다. 더 많은 정보를 위하여, 섹션 “올바른” USB 3.0 연결을 보세요.
케이블 길이
USB 3.0 사양은 최대 케이블 길이로 제한되지 않습니다. 이는 케이블 길이와 관련된 고-주파 특성 (삽입 손실) 또는 전압 강하 사이의 관계나 오히려 타협에 의하여 설명됩니다. 이 팩터들을 최소화할 수 있으면, 그 이후에 더 긴 올바르게 기능하는 케이블을 제조할 수 있습니다.
IDS는 고-품질의 효율적인 케이블의 개발을 지원하기 위하여 숙련된 USB 케이블 제조업체와 긴밀히 협력합니다. IDS는 또한, 많은 상이한 어플리케이션들을 위한 더 긴 패시브 케이블들을 제공하기 위하여 노력합니다. 선 품질을 보존하기 위하여, 3m 및 5m 케이블들은 기술에서 요구된 바와 같이 더 큰 와이어 직경을 갖습니다. 우리의 강력한 파트너들과 함께하므로, 우리는 케이블 및 플러그 사이에 안정적인 연결을 보장할 수 있습니다.
결과적으로, 어플리케이션을 위하여 5m를 초과하는 더 긴 케이블 연결이 필요하면, 상이한 카메라 인터페이스로 전환할 필요가 없습니다. 액티브 광섬유 케이블은 또한, 지속적으로 높은 데이터 레이트로 장거리에 걸쳐 USB 3.0 데이터를 전송합니다.
그림 2 – IDS의 액티브 USB 3.0 하이브리드 케이블은 최대 50m USB 3.0 연결을 가능하게 합니다.
IDS는 최대 50m 길이의 기성품(ready-made) USB 광섬유 케이블들(액티브 광 케이블(Active Optical Cable) – AOC)를 판매합니다. 만약 필요하다면, 더 긴 케이블을 패시브 케이블로 직접 교체할 수 있습니다. 신호 처리 및 증폭을 위해 요구된 전자 장치들은 직접 커넥터에 집적됩니다. 그럼에도 불구하고, 커넥터는 그들의 패시브 커넥터보다 살짝 길고 두꺼울 뿐입니다.
광섬유 케이블에 더하여, 구리-기반의 전력 공급 라인도 집적됩니다. 이는 “하이브리드” 케이블로서 알려집니다. 카메라도 AOC 케이블을 통해 직접 호스트 PC에 의한 전력으로 공급될 수 있는 것을 의미합니다. 공급 전압은 호스트 PC에서 USB 포트를 통하여 제공되고, 카메라 및 케이블 전자 장치들 모두를 피딩(feed)합니다. 선택 사항인 Y-USB 케이블은, 두 번째 USB 포트를 첫 번째 포트로부터 보충 전력으로 연결하는 데 사용될 수 있으며, 에너지-집약적인 장치들을 위한 전력 공급을 보장할 수 있습니다.
“올바른” USB 3.0 연결
주의사항: 포트가 SuperSpeed USB 포트로 명시적으로 확인되더라도, USB 3.0 배럴 안의 일부 입맛이 나쁜 “썩은 사과”가 있습니다!
전면 포트들은 PC 내부 케이블 브릿지에 의하여 마더보드에 연결됩니다. 그 결과, 전면 포트들은 PC와 카메라 사이 케이블 연결에 적용되는 규칙들을 똑같이 따릅니다. 그럼에도 불구하고, 대부분의 케이블 어셈블리는 특히 USB 3.0과 호환이 되지 않습니다.
- 플러그 연결 또는 노출된 케이블 가닥에서 매우 불량한 차폐(shielding)
- 이런 “케이블 확장”을 통한 카메라 및 USB 컨트롤러 사이의 추가적인 플러그 연결은, 신호 품질에 부정적인 영향을 미칩니다.
- 이런 포트가 충분하고 안정적인 전력 공급을 가질 지는 의문입니다.
더욱이, 여러 전면 포트들은 종종 같은 USB 컨트롤러를 통해 연결됩니다. 그러면 전면 포트들은 그것들 사이에 최대 허용 USB 3.0 대역폭을 공유합니다. 그러므로, 최대 처리량을 원하면, 여러 카메라들을 한 번에 작동하는 것을 피해야 합니다.
PC에 있는 후면 포트들은 마더보드로 단단히 납땜될 수 있습니다. 이런 포트들에서는 케이블이나 커넥터로 인한 문제가 발생하지 않습니다. 그러나, 그것들의 속성은 마더보드의 수 및 사용되는 작동 시스템에 따라 매우 크게 변화하는 것이 경험적으로 나타납니다. 그 결과, 고-성능 USB 3.0 데이터 전송을 위한 일반적인 적합성이 가정될 수 없습니다.
칩셋 드라이버가 또한 중요한 역할을 합니다. 이것들은 USB 컨트롤러에 더하여 많은 하드웨어 구성 요소들을 담당하므로, 새로운 세대의 각 프로세서마다 유지관리하고 향상되어야 합니다. 그러므로, 드라이버들은 조직적인 소프트웨어 오류들을 방지하기 위하여 유지 및 관리 가능하게 유지되어야 합니다. 명백히, 더 오래된 작동 시스템들은 새로운 하드웨어에 대하여 무제한 업데이트가 공급되지 않습니다. 최근에, Microsoft는 Intel의 현재 Skylake 프로세서 아키텍처에 대한 Microsoft의 Window 7 지원을 중단할 것을 발표했습니다.
USB 카메라 하드웨어의 사용자에게, 이는 기술 변화의 특정 상황에서 설명할 수 없는 영향을 미칠 수 있습니다. Microsoft, Intel 또는 AMD 같은 대형 제조업체들은, 시장에 그들의 제품들을 출시하여 소비자 고객 및 비즈니스 고객 모두에게 강요합니다.
해결책: USB 3.0 PCI Express 플러그-인 카드들을 사용함으로써(그림 3), USB 3.0 포트의 특성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 내부 PCI Express 버스는 각 PC 시스템이 필요로 하는 모든 것을 장착할 수 있게 합니다.
- 모든 시스템들에 대하여 동일한 USB 3.0 하드웨어
- PC 하드웨어 변경과 무관
- 제조업체로부터 직접 받는, 안정적인 드라이버 소프트웨어
- 확립된, 장기적인 하드웨어 품질
- PC 전력 공급 유닛으로부터 직접 받는, 충분한 전력 공급
- 각 USB 포트에 대한 전용 USB 컨트롤러 덕분인, 최대 데이터 대역폭
이것이 IDS가 이런 요구 사항들을 충족하는 USB PCI Express 플러그-인 카드를 테스트하고 배포하는 이유입니다. 이런 플러그-인 카드의 사용은 가능한 약점 및 비호환성을 최소로 줄이고, 기준 하드웨어 덕분에 더 좋은 시스템 신뢰성을 제공합니다.
우리의 uEye 카메라와 연계하여, 플러그-인 카드는 안정적인 USB 3.0 카메라 시스템을 위한 최적화된 고-성능 기반을 제공합니다.
5. USB 3.0 멀티-카메라 – 매우 쉽습니다!
멀티-카메라 시스템은 적은 수의 카메라와 큰 데이터 처리량을 작업하거나, 많은 수의 카메라와 카메라당 더 적은 처리량을 작업합니다. 여기에서도, 사용되는 어플리케이션의 타입은, 데이터 대역폭과 케이블 길이는 물론, 호스트 시스템에서 작동할 카메라의 수도 결정할 것입니다.
멀티-카메라 시스템을 구축할 때, 안정적인 USB 3.0 시스템에 대하여 적용되는 규칙들이 여기에서도 적용됩니다. 그리고 이러한 규칙을 준수하면, 닥쳐올 끔찍한 놀라움이 없을 것입니다.
IDS에 의하여 제공된 시스템 구성 요소를 사용하면, 안정적인 USB 3.0 멀티-카메라 시스템을 구축하는 것이 매우 쉽습니다. 심지어 50m의 길이를 갖는 액티브 케이블도 멀티-카메라 작동에 대하여 문제를 제기하지 않습니다.
멀티-카메라 시스템을 구축할 때 두 필수적인 포인트들을 항상 염두에 두어야 합니다.
- 모든 카메라들에 대한 요구된 데이터 대역폭을 보장하기 위하여, 호스트 시스템에 충분한 수의 고-성능 USB 3.0 포트들이 요구됩니다.
- 또한, 신뢰할 만한 작동을 보장하기 위하여, 연결된 카메라 모두로 충분한 전력 공급이 요구됩니다.
USB 컨트롤러는 USB 데이터와 PC 내부 사실상 무제한 데이터 하이웨이(data highway) 사이에 연결을 구축합니다. 각 SuperSpeed 컨트롤러는 어플리케이션을 위한 하이웨이의 작은 부분을 사용합니다. 오직 하나의 USB 포트만이 컨트롤러에 연결되면, 이는 전체 USB 3.0 대역폭이 단일 소비자 장치에 사용 가능한 것을 의미합니다.
이런 1:1 연결은 카메라에 대한 가장 강력한 구성을 제시합니다. 시스템에서 많은 단일-컨트롤러 포트들이 사용 가능할 수록, 더 많은 멀티-카메라 시스템이 PCI Express와 같은 내부 데이터 인터페이스들의 성능의 도움을 받을 수 있습니다. 이런 컨트롤러 포트들의 가장 효과적인 사용을 보장하기 위하여, 위에서 설명된 USB 3.0 PCI Express 카드를 사용할 수 있습니다.
카메라에 대하여 전체 USB 3.0 대역폭이 요구되지 않으면, 여러 데이터 공급자들은 서로 이 대역폭을 공유할 수 있습니다.
USB 허브를 이용하여 1:n 연결을 생성할 수 있습니다. 각 분배 포인트에서 모든 연결된 카메라들에게 충분한 전력 공급이 가능한 것을 보장하세요. 액티브 USB 허브는 분리된 전력 공급 유닛을 이용하여 추가 전력을 보장합니다.
그러나, 이는 또한 멀티-카메라 어플리케이션에 대한 잠재적인 함정이기도 합니다. 제조 업체들이 잘못된 곳에서 가격을 낮추어 비용을 절감하면, 내장 하드웨어(built-in hardware)가 SuperSpeed 카메라 어플리케이션에 대해 잘못된 치수를 가지게 됩니다. 이는 전압 강하 또는 심지어 정전을 초래합니다. 모든 이러한 경우들에서, 카메라의 안정적인 작동은 보장될 수 없습니다.
이러한 이유로, IDS는 포트폴리오에 완벽한 USB 허브만을 포함시켰으며, 이 완벽한 USB 허브는 모든 부하 컨디션들 아래에서 작동됩니다. 다른 말로, IDS는 안정적인 고-성능 멀티-카메라 시스템을 보장하는 적합한 구성 요소들만을 제공합니다.
각 카메라 전송 성능이 요구되는 바에 따르는 지를 보장하기 위하여, 연결 경로 및 다른 카메라들과 공유하는 대역폭은 모니터링되어야 합니다. IDS Software Suite는 또한 지원을 위한 유용한 도구들을 포함합니다.
IDS Camera Manager는 각 USB 3.0 카메라에 대해 허브를 통한 연결 및 전송 속도를 보여줍니다(그림 5). 이는 카메라의 USB 연결 토폴로지의 매우 상세한 묘사를 가능케 합니다.
한편, uEye Cockpit에서 성능 개요는, 시스템 과부하 없이 카메라의 데이터 레이트의 이상적인 동기화를 보장하는 것을 허용합니다.
6. 요약
카메라 인터페이스 기술의 USB 3.0으로 전환은 불가피합니다. USB 3.0은 이제 성숙한 기술이며, 그 사용은 엄청나게 빠르게 확산되고 있습니다. USB 3.0은 최신 센서들을 갖는 새로운 어플리케이션을 위한 이상적인 인터페이스입니다.
USB 3.0 기술에 관련하여 지금까지 풍부한 지식과 경험을 쌓았으며, 이는 카메라와 악세사리들이 발전하는 방식에 반영됩니다. IDS는 현재 약 12년 동안 USB 기술을 갖는 산업용 카메라를 개발하고 판매하여 왔으며, 지난 5년 동안 USB 3.0 카메라와 악세사리를 선구하여 왔습니다. 많은 카메라들의 새롭고 개선된 2세대가 이미 출시되었습니다. IDS Software Suite는 각 새로운 센서로 강화되고 계속하여 개선됩니다.
이를 통해 IDS는 USB 카메라들에 대한 강력한 파트너가 되었고, USB 고속 모드가 카메라 인터페이스로서 처음 도입되었을 때 이래로 많은 경험을 쌓았습니다. “이제 USB 3.0을 사용할 때입니다!”
10 GBit/s의 형태로 다음 진화 단계와 훨씬 더 많은 혁신들이 곧 다가옵니다. “USB 3.1 Type-C” 범용 케이블의 문을 열리고, USB 3.0 대역폭을 갖는 우리의 uEye LE 시리즈에서 이미 사용되고 있습니다. “연결을 유지하세요!”