GigE uEye FA + Sony STARVIS 2 출시
IP69K 하우징의 고성능 센서 모델
많은 주목을 받고 있는 Sony STARVIS 2 센서를 탑재한 GigE Vision 호환 uEye FA 모델이 7월 말 출시될 예정입니다. 이로써 까다로운 산업용 애플리케이션을 위한 고성능 모델로 포트폴리오를 확장합니다. 사용 가능한 센서 옵션은 2 MP에서 12.5 MP까지 다양합니다: IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP), IMX676 (12.5 MP).
uEye FA 하드웨어와 Sony STARVIS 2 기술의 결합은 열악한 산업 환경에서도 인상적인 이미지 품질을 제공합니다. NIR 범위까지 확장되는 높은 광감도, 극히 낮은 노이즈, 그리고 확장된 동적 범위를 위한 Clear HDR 기능이 이를 가능하게 합니다. 또한, 비동기 노출 트리거 기능을 통해 산업용 애플리케이션에서 더욱 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
IDS의 가장 견고한 이 카메라는 IP69K 보호 등급, 렌즈 튜브, 확장된 작동 온도 범위로 먼지와 이물질, 고압수로부터 안전합니다. 이 제품은 -20 °C의 낮은 온도에서도 정상적으로 작동합니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.