Sony Pregius 글로벌 셔터 센서 탑재 GigE Vision 싱글 보드 카메라
고감도, 저노이즈, 뛰어난 동적 범위 제공
IDS GigE Vision uEye LE 싱글 보드 카메라는 비용에 최적화되어 있으며, 경쟁력 있는 대형 프로젝트를 위한 최신 센서 기술을 제공합니다. 4세대 Sony Pregius 시리즈 1/1.8” 글로벌 셔터 센서 IMX568이 탑재된 모델이 출시될 예정입니다.
이 컴팩트한 기가비트 이더넷 카메라는 5.1 MP(2472 x 2062 px) 해상도에서 최대 24fps를 제공하며 특히 표면 검사, 의료 기술, 교통 모니터링과 같은 분야의 임베디드 비전 애플리케이션에 적합합니다. 이 센서는 컬러 및 흑백 버전으로 제공되며.
렌즈 홀더 구조로 C- 또는 S-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다. 렌즈 마운트가 없는 베어보드 카메라도 제공합니다. 특수하거나 좁은 하우징 컨셉의 애플리케이션의 경우, 선택적으로 RJ45 인터페이스 보드를 사용하여 유연성을 극대화할 수 있습니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.