IDS NXT 로고: 컬러 IDS 배경에 흰색 X, 릴리스 버전 4.2

IDS NXT 4.2 출시: 산업용 블랙박스로 사용 가능한 지능형 카메라

무료 업데이트를 통한 IDS NXT malibu 녹화 기능

라이브 스트리밍뿐만 아니라 특정 이벤트가 발생했을 때 PC 시스템과 독립적으로 자동 녹화가 가능한 카메라를 찾고 계신가요? 이벤트 자체뿐만 아니라 이벤트에 이르는 결정적인 순간까지 포함된 완전한 비디오 시퀀스를 수동으로 조작할 필요 없이 이벤트가 끝난 후에 볼 수 있다고 상상해 보셨나요?

산업용 애플리케이션 블랙박스으로 사용 가능한 IDS NXT malibu

IDS NXT malibu용 사전 알람을 통한 OnCamera 이벤트 녹화

이벤트 레코더를 사용하는 IDS NXT malibu는 PC 시스템과 독립적으로 이벤트를 자동으로 기록합니다. 소프트웨어 트리거를 사용하면 전체 비디오 시퀀스가 영구 카메라 메모리에 저장되며, 여기에는 이벤트 자체뿐만 아니라 이벤트에 이르는 결정적인 순간도 포함됩니다. 녹화 기능 및 비디오 스트림에 대한 모든 설정은 업데이트된 IDS NXT cockpit에서 편리하게 조정 가능합니다.

렌즈 왜곡 자동 보정

이제 IDS NXT malibu는 렌즈 왜곡을 하드웨어 가속으로 자동으로 보정합니다. 이 소프트웨어 업데이트는 Ambarella SoC에 통합된 ISP를 활용하여 이미지를 정확하고 효율적으로 보정합니다. 이렇게 하면 카메라에서 바로 매우 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 이미지 데이터의 새로운 품질을 발견하세요!

IDS NXT malibu에서도 OPC UA 사용 가능

IDS NXT malibu는 vision app을 통해 OPC UA 서버를 수신하므로 'OPC UA for Machine Vision' 정보 모델이 장착되어 있습니다. 이를 통해 추가적인 하드웨어 또는 프로그래밍 노력 없이 지능형 카메라를 공장 자동화에 직접 통합할 수 있습니다.  OPC UA '레시피'와 '구성'은 IDS NXT cockpit에서 편리하게 생성할 수 있습니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.