Sony IMX664, IMX675, IMX676 센서를 탑재한 산업용 카메라
최첨단 픽셀 기술과 NIR 감도를 자랑하는Sony Starvis 2 센서
컴팩트하고 비용 효율적이며 저조도 환경에서도 강력합니다 : Sony Starvis 2 센서 IMX664(1/1.8", 4 MP), IMX675(1/2.8", 5 MP), IMX676(1/1.6", 12.5 MP)을 탑재한 새로운 uEye+ XCP 카메라가 출시되었습니다! IDS는 새로운 산업용 카메라를 통해 제품군 추가뿐만 아니라 산업용 카메라 시장에서의 선구자 역할을 하고 있습니다.
이 카메라의 최신 센서 기술은 빠른 프레임률과 높은 이미지 품질을 보장하며, 저조도 상황에서도 높은 근적외선(NIR) 감도로 인상적인 영상을 제공합니다. 이 12.5 MP 롤링 셔터 센서는 렌즈의 이미지 원을 극대화하는 정사각형 모양으로 현미경 촬영에 특히 권장됩니다.
뿐만 아니라, 합리적인 가격으로 제공됩니다.
Sony IMX664 컬러 센서가 장착된 USB3 카메라 uEye+ XCP는 정가 185유로부터 구매할 수 있습니다. 현재 출시된 uEye+ XCP 모델 외에 uEye+ XLS 보드 레벨 카메라 제품도 출시 예정입니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.