새로운 보드 레벨 카메라: 빛에 민감하고 강력한 NIR 범위의 카메라
uEye XLS 제품군에 Sony Starvis 2 센서 IMX664와 IMX676 탑재 모델 출시
Sony Starvis 2 센서 IMX664(1/1.8" 롤링 셔터, 4MP) 및 IMX676(1/1.6" 롤링 셔터, 12.5MP)을 탑재한 uEye XLS 카메라가 출시되었습니다. 높은 광민감도와 뛰어난 이미지 품질이 필요한 작업에 이상적인 작고 경제적인 보드 레벨 카메라입니다.
이 센서의 인상적인 특징은 NIR(근적외선) 범위에서의 성능입니다. 이는 의학 및 실험실의 현미경 애플리케이션에 유용하지만, 주변 조도가 낮은 환경 등 다양한 분야의 시각화 작업에도 폭넓게 사용할 수 있습니다.
이 센서는 uEye XCP(하우징 모델)와 uEye XLS(보드 레벨 모델) 제품군에서 모두 만날 수 있습니다. 임베디드 비전 애플리케이션에 권장되며, 합리적인 가격의 카메라입니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.