기계에 장착된 uEye SLE 단일 보드 카메라

협소한 공간에서도 구현하는 공정 모니터링

Sony IMX900 글로벌 셔터 센서를 탑재한 uEye Live 보드 레벨 시리즈

컴팩트한 크기로 간편하게 통합할 수 있으며, 비용 효율적인 대량 프로젝트에 적합한 uEye SLE 모니터링 카메라 제품군에 3.2MP Sony IMX900 컬러 센서를 탑재한 모델을 새롭게 추가합니다.

글로벌 셔터 센서는 움직이는 물체를 왜곡 없이 촬영합니다. 높은 감도와 향상된 입사각 특성 덕분에 촬영 조건이 까다로운 환경에서도 선명하고 디테일한 이미지를 얻을 수 있습니다.

45 x 45mm 크기의 컴팩트한 보드 레벨 설계와 C 마운트, S 마운트 또는 렌즈 마운트 미적용 옵션을 제공하여, 설치 공간이 제한적인 환경에서도 카메라를 유연하게 통합할 수 있습니다. GigE 연결, MJPEG 및 H.264 스트리밍, 카메라 메모리를 이용한 이벤트 녹화, Ambarella SoC 기반 엣지 기술도 지원합니다. 이로써 uEye SLE는 설치 공간이 협소한 환경에서도 기계, 시스템 및 자동화 공정 모니터링을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션이 됩니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.