uEye CP 카메라가 쌓여 있고, 그 옆에 렌즈가 놓여 있으며, 회색의 반사되는 배경

GigE uEye CP + Sony STARVIS 2 출시

2-12MP Sony STARVIS 2 센서 탑재 GigE uEye CP

최첨단 Sony 픽셀 기술을 탑재한 USB3 uEye CP 모델의 성공적인 출시에 이어, 이제 다음 단계로 나아갑니다: 6월 말부터 Sony STARVIS 2 센서의 광범위한 라인업을 만나보세요. IMX662(2 MP), IMX664(4 MP), IMX675(5 MP), IMX678(8 MP), 그리고 IMX676(12.5 MP)까지, 이제 GigE Vision 표준을 준수하는 uEye CP 시리즈 카메라로도 만나보실 수 있습니다.

이번 신규 제품은 확실한 경쟁력을 제공합니다. NIR 범위까지 이르는 탁월한 광민감도, 최소한의 노이즈, 그리고 Clear HDR 기술을 통한 향상된 동적 범위를 경험하실 수 있습니다. 또한, 비동기식 노출 트리거 기능 덕분에 Sony STARVIS 2 센서는 산업용 환경에도 이상적입니다. 이에 따라 uEye CP 모델은 까다로운 조명 조건에서도 정밀하고 선명한 이미지를 제공합니다. 이러한 장점 덕분에 이 모델들은 신뢰성과 이미지 품질이 핵심인 애플리케이션에 이상적이며, 특히 저조도 환경에서 더욱 강력한 성능을 발휘합니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.