분사 시스템에서 사방에서 강력한 물 분사에 노출되는 산업용 카메라

극한 환경에서도 사용 가능한 IP69K 보호 등급 uEye FA 카메라

uEye FA 카메라 방진·방수 등급 및 내열 온도 업그레이드

가격 변동 없이 더 높은 보호 등급, 더 넓어진 온도 범위 제공: 2026년 2월부터 GigE Vision을 준수하는 uEye FA Rev.1.2 제품이 IP69K 보호 등급으로 제공됩니다.

기존 IP65/67 등급에서 , 이제 추가 비용 없이 최고 수준의 보호 성능과 확장된 작동 온도 범위를 제공합니다. 이로써 까다로운 산업 환경, 열악한 생산 현장, 강도 높은 세척 공정에도 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다.

주요 내용:

  • 최고 수준의 IP69K 보호 등급: 고압 및 고온 세척에도 견딜 수 있습니다.
  • 확장된 온도 범위: 이제 -20°C에서 +55°C까지 사용 가능하며, 저온 창고나 온도 제어 환경에 이상적입니다.
  • 최적의 시스템 통합: IP69K 성능을 완전히 활용하기 위해 렌즈, I/O 및 네트워크 케이블 등 적합한 액세서리를 사용해야 합니다.

uEye FA 모델에 대한 자세한 정보는 지금 웹스토어에서 확인하세요. 2월부터 향상된 보호 및 성능을 제공합니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.