5MP 해상도 동영상 스트리밍 및 IP69K 보호 등급
IDS NXT oslo, IDS AI 제품군 확장
IDS는 지능적이고 견고하며 다재다능한 IDS NXT oslo를 통해 고성능 AI 카메라 제품군을 확장합니다. 이 모델은 인공지능과 뛰어난 이미지 품질, 영상 스트리밍 및 녹화 기능을 산업용 등급의 컴팩트한 하우징에 결합하였습니다. 또한, 먼지나 고압 물 침투에 대한 최고 수준의 IP69K 보호 등급을 갖추고 있습니다.
이 새로운 카메라의 핵심은 IDS NXT malibu에도 탑재된 Ambarella 칩입니다. 이 칩은 최대 5MP 센서 해상도에서 초당 25프레임 이상의 압축된 비디오 스트리밍(H.264, MJPEG)을 지원합니다. 출력은 분석이나 시각화를 위한 추가적인 PC 없이 RTSP 프로토콜을 통해 원하는 최종 장치에 직접 전송됩니다. 따라서 AI 기반 오버레이가 포함된 실시간 이미지가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
또한 통합 ISP(Image Signal Processor)를 통해 밝기, 렌즈 왜곡, 색상 보정과 같은 자동 기능도 활용 가능합니다. 감광성이 뛰어난 onsemi AR0521 센서와 함께 어려운 조명 조건에서도 탁월한 이미지 품질을 보장합니다.
"실시간 분석뿐만 아니라 직접 스트리밍 및 녹화도 가능한 다목적 AI 카메라 IDS NXT oslo를 출시합니다. IP69K 보호 등급 하우징과 M12 커넥터는 까다로운 산업 또는 농업 환경에서도 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.” 라고IDS 3D 및 비전 소프트웨어 제품 책임자Patrick Schick는 설명합니다. 현재 양산 단계로 구매 가능합니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.