IDS, 합리적인 가격의 공간 절약형 싱글 보드 카메라 제품군 확장
최소한의 조명 조건에서 최고의 이미지 품질 제공 - Sony STARVIS 2 센서 탑재 GigE uEye LE
품질 보증, 의학 기술, 자동화 등 산업용 이미지 프로세싱은 까다로운 조건에서도 높은 정밀도와 신뢰성을 요구합니다. IDS Imaging Development Systems GmbH는 2025년 6월 말 경제적인 프로젝트 카메라 제품군에 최신 Sony STARVIS 2 센서를 탑재한 GigE uEye LE 시리즈를 출시합니다. 낮은 조도 환경에서도 탁월한 이미지 품질을 제공합니다.
새로운 싱글 보드 카메라는 GigE Vision 호환, 공간 절약형 디자인으로, 대형 프로젝트에 최적화된 설계를 갖추고 있습니다. 매력적인 가격 대비 성능 덕분에 비용에 민감한 산업용 프로젝트에 적합합니다. IDS는 IMX675(5 MP), IMX676(12.5 MP), IMX678(8 MP) 센서로 다양한 요구를 충족하는 고성능 옵션을 제공합니다. 정사각형 1/1.6" 센서가 장착된 12.5 MP 해상도 모델은 현미경 검사 분야에 사용하기에 이상적입니다.
이 Sony STARVIS 2 센서는 최신 CMOS 기술을 기반으로 하여, 우수한 감도, 낮은 노이즈, 확장된 동적 범위를 자랑합니다. 이는 높은 수준의 이미지 품질이 요구되는 애플리케이션을 위해 개발되었으며, 어려운 조명 조건에서도 디테일이 살아 있는 이미지를 제공합니다.
새로운 모델의 출시로 IDS는 ‘Made in Germany'의 다재다능하고 강력하며 경제적인 이미지 프로세싱 컴포넌트 공급업체로서의 입지를 강화하게 되었습니다. GigE uEye LE 시리즈의 모든 제품은 Design-to-Cost 원칙을 따르며, 카메라 기술을 기계, 장비 또는 임베디드 시스템에 효율적으로 통합하고자 하는 사용자를 위한 솔루션이 될 것입니다.
Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 1,28 MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.