작은 크기에도 뛰어난 이미지 품질 제공
Sony IMX900 센서를 탑재한 합리적인 가격의 uEye 모델
작은 카메라 하우징과 강력한 센서를 모두 갖춘 카메라가 필요하신가요? IDS Imaging Development Systems GmbH는 Sony IMX900 센서를 소형 USB3 uEye XCP, XLS 및 GigE uEye LE 시리즈의 일부 모델에 통합하였습니다. 이를 통해 협소한 설치 환경에서도 선명한 이미지를 제공하는 비용 효율적인 산업용 카메라 제품군을 확장합니다.
Sony Pregius S 시리즈에 속하는 IMX900 센서는 높은 해상도, 컴팩트한 픽셀 크기, 탁월한 이미지 품질을 제공하는 센서입니다. 3.2 MP 해상도(2048 x 1536 픽셀)의 글로벌 셔터 센서로 2.25 µm 미세 픽셀을 기반으로 빠르게 움직이는 물체도 생생하고 정밀하게 촬영할 수 있어, 까다로운 자동화 및 검사 작업에 이상적입니다. 특히 주목할 점은 850nm 대역의 근적외선(NIR) 영역에서 뛰어난 감도를 제공한다는 것입니다. 이로 인해 제품 검사, 무인 운송 시스템, 자율주행 이동 로봇 등 적외선 조명이 필요한 애플리케이션에 최적입니다. 동시에 적색 스펙트럼 영역에서 향상된 감도를 통해 열악한 조명 조건에서도 바코드와 같은 미세한 디테일까지 정확하게 인식할 수 있습니다.
IDS는 새로운 산업용 카메라 설계에서도 효율성을 중시합니다. 컴팩트한 크기 덕분에 제한적인 설치 공간에서 이미지 품질에 대한 요구가 높은 애플리케이션에 특히 적합합니다. IDS 2D 카메라 제품 담당자인 Marcus Rembold는 “IMX900 센서의 도입으로 컴팩트한 설계와 고성능 센서 기술, 그리고 매력적인 가격대를 모두 갖춘 완벽한 조합을 완성했습니다.”라고 말합니다. “이를 통해 공간이나 예산 조건으로 그간 어려웠던 고품질 이미지 프로세싱 솔루션을 실현할 수 있는 새로운 가능성이 열렸습니다.” C-마운트 렌즈 및 공간 절약, 비용 효율적인 S-마운트 렌즈를 지원하는 유연한 렌즈 선택 옵션은 추가적인 맞춤화 옵션을 제공합니다.
IDS는 이를 통해 컴팩트한 카메라 모델에서도 최고의 이미지 품질을 구현할 수 있음을 입증하고 있습니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 1,53 MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.