IDS NXT 2.6 제품 출시 노트
개요
이 제품 출시 노트는 IDS NXT 2.6의 새로운 특징과 변경 사항에 대해 설명합니다. 이번 제품 출시에 다음 사항이 업데이트됩니다:
IDS lighthouse 2.6
IDS lighthouse에 대한 제품 출시 노트는 IDS lighthouse에서 바로 확인하실 수 있습니다: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 2.6
IDS NXT OS 2.6.0 제품 출시 노트 페이지에서 IDS NXT OS 2.6.0 에 대한 제품 출시 노트를 확인하실 수 있습니다.
IDS NXT cockpit 2.6
이 IDS NXT cockpit 버전은 Windows 10 64-bit(21H1, 20H2 버전)를 지원합니다.
주의: IDS NXT cockpit 2.6은 IDS NXT vegas 카메라를 작동하는데 사용할 수 없습니다. IDS NXT vegas 모델에는 IDS NXT Cockpit 1.2.4를 사용하십시오.
IDS NXT cockpit 2.6.1
신규 및 변경 기능
- Crawler의 ROI 핸들링이 재작업되었습니다:
- Crawler에서 ROI를 그릴 때, ROI가 IDS lighthouse의 물체 감지에 대한 권장 사항과 매칭되지 않으면, 색상 및 텍스트 힌트를 통해 피드백을 받습니다.
- 카메라 이미지가 미러링될 때, ROI가 플립됩니다.
- ROI는 비닝 중에 스케일링됩니다.
- 멀티 카메라 뷰어에서, 카메라의 플러그를 뽑은 후에도, 카메라 정보는 카메라 식별을 위해 계속 표시됩니다.
- 대응하는 메시지에 의하여 유도되지 않는 이상, IDS NXT cockpit은 업데이트되거나 설치될 때 더 이상 컴퓨터를 다시 시작할 필요가 없습니다.
- BMP 및 PNG 형식의 이미지가 전체 해상도로 정확하게 저장되는 것을 방해하는 버그가 있었습니다. 이 버그는 수정되었습니다.
- 멀티 카메라 뷰어에서 간혹 프로그램이 정지되는 버그가 수정되었습니다.
- IDS NXT cockpit과 IDS peak가 같은 컴퓨터에 설치되었을 때, IDS peak 기능 중 일부가 동작하지 않던 오류가 수정되었습니다.
상태: 202-08-01
IDS NXT cockpit 2.6.0
신규 및 변경 기능
- 멀티 카메라 뷰어는 최대 4대의 카메라로부터의 이미지를 동시에 표시할 수 있습니다. 멀티 카메라 구성은 암호로 보호하여 저장할 수 있습니다.
- 각 카메라에 대해 Crawler에 별도의 ROI 구성을 저장하는 것이 가능합니다.
- IDS NXT cockpit은 Vision App의 정보 요소를 표시할 수 있습니다.
Vision app
Classifier 1.3.11
- 활성화된 CNN이 최신 버전으로 교체되었을 때, 히트맵 스위치가 잘못 업데이트되는 버그를 수정했습니다.
IDS NXT Vision App Creator 2.6
- IDS NXT OS 2.6.0 용 Vision App을 프로그래밍할 수 있도록 IDS NXT API가 버전 2.6.0으로 업데이트 되었습니다. 예를 들어, Vision App에서 정보 요소를 사용할 수 있습니다(Github의 "MultiCNN" 예시 참고).
- Oracle Virtual Machine(*.ova) 및 IDS NXT OS의 버전 번호는 2.6 버전과 동일합니다.
- 매니페스트 파일에서 Vision App의 "Website" 노드에 대한 사용자 정의 제목을 설정할 수 있습니다. 이 명칭은 IDS NXT cockpit의 "Website" 버튼에 대한 텍스트로 사용됩니다. GitHub에서 해당 예시를 찾을 수 있습니다.
알려진 이슈
IDS NXT cockpit | Vision app “Crawler”는 더이상 사용할 수 없습니다. | 2.3 버전부터 IDS NXT cockpit에 Crawler 어플리케이션이 통합되어 별도의 Vision App “Crawler”는 IDS NXT cockpit 2.3.0 이상 버전과 호환되지 않습니다. |
IDS NXT cockpit | 2개의 Crawler 아이콘이 IDS NXT cockpit에 표시됩니다. | IDS NXT cockpit 2.3으로 업데이트한 후에도 Vision App "Crawler"가 카메라에 설치되어 있으면 IDS NXT cockpit에 Crawler 아이콘이 2개 표시됩니다. 이전 버전의 Vision App “Crawler”를 카메라에서 삭제하십시오. |
IDS NXT cockpit 2.6.0 | 카메라 구성 및 ROI 구성 파일 | 비닝을 사용하거나, 센서 ROI를 변경하거나, 또는 ROI를 생성한 후 이미지를 상하 반전(flip)하면, ROI 구성에서 ROI의 위치가 올바르게 저장되지 않습니다. 이를 방지하려면 다음과 같이 진행하세요:
|
IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit과 IDS peak의 혼합 동작 | IDS peak와의 혼합 동작의 경우, IDS peak 또는 IDS NXT cockpit을 삭제하면 GUF 파일을 업데이트할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 삭제한 후에는 나머지 소프트웨어를 다시 설치하여 문제를 해결하십시오. |
IDS NXT cockpit | Vision app 및 이전 ROI 기능 | Vision app이 여전히 이전 ROI 기능을 사용하면, ROI는 비닝을 전환할 때 잘못된 위치를 표시할 수 있습니다. |
IDS NXT cockpit | 멀티 카메라 뷰어 및 Vision App 선택 | 멀티 카메라 뷰어에서 카메라용 Vision App을 선택하고, 이 카메라에 새 Vision App을 설치하거나 Vision App을 삭제하면, 멀티 카메라 뷰어에서의 Vision App 선택이 리셋됩니다.
|
IDS NXT cockpit | 프리런 모드(freerun mode)에서의 최대 프레임률 | 프리런 모드에서 최대 프레임률을 얻으려면, 성능상의 이유로 IDS NXT cockpit에 아무런 이미지가 표시되지 않아야 합니다. |
물체 감지기 | 결과 출력 | 일본어는 결과 이미지에 표시될 수 없습니다. |
분류기 | 결과 출력 | 일본어는 결과 이미지에 표시될 수 없습니다. |
OPC UA 서버 | Vision App의 새로운 설치 | Vision App을 다시 설치한 후, "PrepareRecipe" 방법을 두 번 호출하여 해당 recipe를 활성화할 수 있습니다. 또는 Vision App을 다시 설치한 후, 한 번 새로 시작하는 것이 좋습니다. |
IDS NXT Vision App Creator | IDS NXT Vision App Creator 업데이트 | 업데이트 후 프로젝트에 대한 대체 “Source Folder" 설정은 반드시 리셋되어야 합니다. |
IDS NXT Vision App Creator | 가상 머신 업데이트 | 업데이트 동안 가상 머신은 삭제되고 새 가상 머신으로 교체됩니다. 업데이트 전, 이전 가상 머신에 저장한 파일 중 추가로 사용하기를 원하는 파일은 수동으로 백업해야 합니다. |
IDS NXT Vision App Creator | 제거 | IDS NXT Vision App Creator 설치는 관리자 권한을 요구하지 않습니다. 이전 버전을 관리자 권한으로 설치한 경우, 제어판의 제거 항목이 자동으로 제거되지 않을 수 있습니다. "제어판" → "프로그램 및 기능"으로 이동하여 이전 버전의 IDS NXT Vision App Creator를 제거하십시오. |
IDS NXT REST 인터페이스 | 잘못된 인증시 잘못된 리턴 값 | IDS NXT REST 인터페이스를 통한 요청에 대해 잘못된 인증을 사용하면, 요청은 실패합니다. 여기서 해당 오류 코드 "401 Unauthorized"가 항상 리턴되는 것은 아니고, 잘못된 인증을 명확하게 나타내지 않는 기타 오류 코드도 리턴될 수 있습니다. 이 버그는 이후 버전에서 수정될 것입니다. |
상태: 2022-05-06