IDS NXT 3.0

IDS NXT 3.0 제품 출시 노트

개요

이 제품 출시 노트는 IDS NXT 3.0의 새로운 특징과 변경 사항에 대해 설명합니다. 이번 제품 출시에 다음 사항이 업데이트됩니다:

IDS lighthouse 3.0

IDS lighthouse에 대한 제품 출시 노트는 IDS lighthouse에서 바로 확인하실 수 있습니다: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 3.0

IDS NXT OS 3.0.0 제품 출시 노트 페이지에서 IDS NXT OS 3.0.0 제품 출시 노트를 확인하실 수 있습니다.

IDS NXT cockpit 3.0

이번 버전의 IDS NXT cockpit은 Windows 10 64비트(버전 22H2)와, 처음으로 Windows 11 64비트(버전 22H2)를 지원합니다.

신규 및 변경 기능

  • IDS NXT cockpit의 사용자 인터페이스가 새롭게 디자인되고 재구성되었습니다.
  • 이제 변경된 장치 대시보드(device dashboard)에는 활성화된 Vision app에 대한 정보가 포함되고 카메라의 실시간 이미지가 표시됩니다.
  • 카메라 구성(camera configuration)에서 대시보드로 전환했다가 복귀할 경우, IDS NXT cockpit은 카메라 세션 내에서 마지막으로 열렸던 뷰를 저장합니다.
  • 이제 여러 Vision app을 동시에 업로드하거나 업데이트할 수 있습니다.
  • 예를 들어, Vision app에서 테스트용으로 사용하기 위해 IDS NXT cockpit에서 사용자 정의 이미지를 업로드할 수 있습니다. 이 사용자 정의 이미지는 이전에는 REST 명령을 통해서만 설정할 수 있었습니다.
  • IDS NXT cockpit의 실시간 이미지 표시를 "Sharpening" 기능을 사용하여 향상시킬 수 있습니다. 이 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
  • IDS NXT cockpit을 통해 DNS(domain name server)를 설정할 수도 있습니다. 이전에는 REST 명령을 통해서만 DNS를 설정할 수 있었습니다.

일반적인 개선 사항

  • 펌웨어 업데이트 대화 상자에서, 업데이트에 대한 세부 정보가 포함된 로그를 표시하거나 저장할 수 있습니다.
  • 수동 노출에 대한 숫자 값을 직접 입력할 수 없었던 버그를 수정했습니다. IDS NXT OS 버전 > 1.3.0이 필요합니다.
  • Crawler의 ROI 동작이 개선되었으며, 카메라의 ROI 동작에 맞게 조정되었습니다.
  • ROI generator에 표시된 값이 부정확했습니다. 이제 해당 값이 카메라의 ROI 값과 일치하도록 수정되었습니다.
  • 슬라이더에서 0과 1 사이의 소수점 값이 반올림되던 버그를 수정하였습니다.
  • Finder에서 IP 주소를 변경할 경우, 새 IP 주소가 올바르게 저장되지 않던 버그를 수정하였습니다.

Vision app

Classifier 3.0.0

  • Vision app의 사용자 인터페이스에서 일반적인 용어인 “히트 맵(heat map)”이 보다 구체적인 용어인 “어텐션 맵(attention map)”으로 대체되었습니다. 이 변경 사항은 Vision app의 REST 인터페이스에도 구현되었으므로, 해당 REST 호출을 업데이트해야 할 수도 있습니다.
  • REST 인터페이스에서 구성 가능 항목의 식별자가 조정되었습니다: a_cnn은 cnn으로, enable_heatmap은 enable_attentionmap로, x_errorthreshold는 errorthreshold로 이름이 변경되었습니다.
  • Vision app의 로그가 개선되었습니다.

CNN Evaluator 2.5.1

  • 상태 정보를 표시하기 위해 이제 구성 가능 항목 대신 정보 요소가 사용됩니다. 또한 상태 정보 메시지가 보다 상세해졌습니다.
  • Vision app의 로그가 개선되었습니다.

Object Detector 2.1.1

  • Vision app의 로그가 개선되었습니다.
  • 일반적인 개선 사항

IDS NXT Vision App Creator 3.0

  • 버전 3.0부터 운영 체제 Windows 11 64비트가 지원됩니다.
  • IDS NXT OS 3.0.0 용 Vision App을 프로그래밍할 수 있도록 IDS NXT API가 버전 3.0.0으로 업데이트 되었습니다.
  • TensorFlow lite가 IDS NXT SDK 라이브러리에 통합되었습니다. 더 이상 카메라 전용 TensorFlow lite를 구축할 필요 없이, IDS NXT 프레임워크에서 직접 계산할 수 있게 되었습니다.

상태: 2023-02-09