IDS NXT 4.0 제품 출시 노트
개요
이 제품 출시 노트는 IDS NXT 4.0의 새로운 기능 및 변경 사항을 설명합니다. 이번 업데이트에 다음 사항이 포함됩니다:
IDS lighthouse 4.0
IDS lighthouse에서 IDS lighthouse에 대한 제품 출시 노트를 확인하실 수 있습니다: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 4.0
IDS NXT OS 4.0 제품 출시 노트는 IDS NXT OS 4.0.0 제품 출시 노트에서 확인하실 수 있습니다
IDS NXT cockpit 4.0
이 버전의 IDS NXT cockpit은 Windows 10 64비트(버전 22H2)와 Windows 11 64비트(버전 22H2)를 지원합니다.
IDS NXT cockpit 4.0.1
일반적인 개선 사항
- 논리값 설정을 위한 GPIO 설정의 그래픽 수정.
- IDS NXT malibu의 트리거 동작에 "트리거" 디스플레이 요소의 대시보드 적용.
버그 수정
- 오류가 발생하면 IP 주소를 변경한 후 카메라에 대한 연결을 자동으로 다시 설정할 수 없습니다. 이 오류는 수정되었습니다.
- IDS NXT rio 및 IDS NXT rome: 센서 ROI가 최소값으로 설정되었을 때 IDS NXT cockpit이 충돌하는 오류가 발생했습니다. 이 버그는 수정되었습니다.
IDS NXT cockpit 4.0.0
신규 및 변경 기능
IDS NXT cockpit 4.0은 IDS NXT malibu 카메라를 지원합니다.
IDS NXT cockpit 설정에서 IDS NXT malibu의 특정 기능을 찾을 수 있습니다.
- 카메라: "내부 이미지 프로세싱(Internal image processing)"에서 비디오 노이즈 필터, 색상 조정 등 카메라에서 직접 수행되는 이미지 프로세싱 작업을 정의합니다.
- 스트리밍: 스트림을 구성하고 RTSP 스트리밍을 활성화합니다.
- 인터페이스: 카메라의 GPIO 인터페이스를 구성합니다.
- 프라이버시 (알파 버전): 프라이버시 모드를 사용하면 이미지 내 사람을 흐리게 하고, ROI를 사용하여 정적 영역을 흐리게 할 수 있습니다. 이 기능은 현재 개발 단계이며, 테스트 목적으로 제공됩니다.
Vision app
Classifier 4.0.0
- Vision app Classifier 4.0은 IDS NXT malibu 카메라만 지원합니다. IDS NXT rio 및 IDS NXT rome의 경우 Vision app Classifier 3.1을 사용하십시오.
Object Detector 4.0.0
- Vision app Object Detector 4.0은 IDS NXT malibu 카메라만 지원합니다. IDS NXT rio 및 IDS NXT rome의 경우 Vision app Object Detector 3.1을 사용하십시오.
OPC UA Server
4.0.1
- 인증을 위한 UserIdentityTokens가 확장되었습니다. 이는 CODESYS의 OPC UA 클라이언트와 같은 다른 OPC UA 클라이언트와의 호환성을 지원합니다.
4.0.0
- Vision app은 IDS NXT rio 및 IDS NXT rome 카메라만 지원합니다.
- 카메라 출력을 사용하여 Vision app의 결과 노드가 업데이트될 때 신호를 보낼 수 있습니다.
알려진 이슈
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | 백업 업로드 | 최대 백업 크기는 업로드 시 카메라의 여유 RAM 공간으로 제한됩니다. |
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | 이미지가 뒤집히고, 카메라가 "하드웨어" 트리거 모드로 작동할 때 버그가 발생하여 카메라 연결이 끊어질 수 있습니다. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | 한 PC에서 여러 IDS NXT cockpit을 동시에 여는 경우, IDS NXT malibu는 하나의 IDS NXT cockpit의 파인더(Finder)에만 표시됩니다. |
| IDS NXT cockpit | Vision app “Crawler”는 더이상 사용할 수 없습니다. | IDS NXT cockpit 2.3 버전부터 Crawler 어플리케이션이 IDS NXT cockpit에 통합되어 별도의 Vision app “Crawler”는 IDS NXT cockpit 2.3.0 이상 버전과 호환되지 않습니다. 2.3.0 버전 이상 IDS NXT cockpit에서, Vision App "Crawler"가 카메라에 여전히 설치되어 있는 경우 삭제하십시오. |
| IDS NXT cockpit | 2개의 Crawler 아이콘이 IDS NXT cockpit에 표시됩니다. | IDS NXT cockpit 2.3으로 업데이트한 후에도 Vision App "Crawler"가 카메라에 설치되어 있으면 IDS NXT cockpit에 Crawler 아이콘이 2개 표시됩니다. 이전 버전의 Vision App “Crawler”를 카메라에서 삭제하십시오. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit과 IDS peak의 혼합 동작 | IDS peak와의 혼합 동작의 경우, IDS peak 또는 IDS NXT cockpit을 삭제하면 GUF 파일을 업데이트할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 삭제한 후에는 나머지 소프트웨어를 다시 설치하여 문제를 해결하십시오. |
| IDS NXT cockpit | Vision app 및 이전 ROI 기능 (IDS NXT OS < 1.3.0) | Vision app이 여전히 이전 ROI 기능을 사용하면, ROI는 비닝을 전환할 때 잘못된 위치를 표시할 수 있습니다. |
| IDS NXT cockpit | 멀티 카메라 뷰어 및 Vision App 선택 | 멀티 카메라 뷰어에서 카메라용 Vision App을 선택하고, 이 카메라에 새 Vision App을 설치하거나 Vision App을 삭제하면, 멀티 카메라 뷰어에서의 Vision App 선택이 리셋됩니다.
|
| IDS NXT cockpit | Freerun 모드에서의 최대 프레임률 | Freerun 모드에서 최대 프레임률을 달성하려면, 성능상의 이유로 IDS NXT cockpit에 아무런 이미지가 표시되지 않아야 합니다. |
| Vision app | Vision app 충돌 | Vision app이 충돌한 경우, 다음 방법을 시도하여 다시 시작할 수 있습니다.
|
| Object Detector | 결과 출력 | 일본어는 결과 이미지에 표시될 수 없습니다. |
| Classifier | 결과 출력 | 일본어는 결과 이미지에 표시될 수 없습니다. |
| Classifier | 어텐션 맵(attention map)을 사용한 네트워크 | 특정 상황에 분류 결과가 달라지는 현상이 발생하는데, 이는 네트워크 아키텍처가 서로 다르기 때문일 가능성이 높습니다. 어텐션 맵(attention map)을 사용한 네트워크의 경우, 사용하지 않은 것과는 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 서로 다른 네트워크 아키텍처가 훈련을 위해 사용되기 때문에 이러한 차이가 발생합니다. 양산 어플리케이션의 경우 어텐션 맵(attention map)이 없는 네트워크의 사용을 권장합니다. |
| OPC UA 서버 | Vision app의 새로운 설치 | Vision app을 다시 설치한 후, "PrepareRecipe" 방법을 두 번 호출하여 활성화할 수 있습니다. 또는 Vision app을 다시 설치한 후, 한 번 다시 시작하는 것이 좋습니다. |
| IDS NXT Vision App Creator | IDS NXT Vision App Creator 업데이트 | 업데이트 후 프로젝트에 대한 대체 “Source Folder" 설정은 반드시 리셋되어야 합니다. |
| IDS NXT Vision App Creator | 가상 머신 업데이트 | 업데이트 동안 가상 머신은 삭제되고 새 가상 머신으로 교체됩니다. 업데이트 전, 이전 가상 머신에 저장한 파일 중 추가로 사용하기를 원하는 파일은 수동으로 백업해야 합니다. |
| IDS NXT Vision App Creator | 제거 | IDS NXT Vision App Creator 설치는 관리자 권한을 요구하지 않습니다. 이전 버전을 관리자 권한으로 설치한 경우, 제어판의 제거 항목이 자동으로 제거되지 않을 수 있습니다. "제어판" → "프로그램 및 기능"으로 이동하여 이전 버전의 IDS NXT Vision App Creator를 제거하십시오. |
상태: 2023-12-14