IDS NXT 4.1

IDS NXT 4.1 제품 출시 노트

개요

이 제품 출시 노트는 IDS NXT 4.1의 새로운 기능 및 변경 사항을 설명합니다. 이번 업데이트에 다음 사항이 포함됩니다:

IDS lighthouse 4.1

IDS lighthouse에서 IDS lighthouse에 대한 제품 출시 노트를 확인하실 수 있습니다: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 4.1

IDS NXT OS 4.1 제품 출시 노트는 IDS NXT OS 4.1 제품 출시 노트에서 확인하실 수 있습니다

IDS NXT cockpit 4.1

이 버전의 IDS NXT cockpit은 Windows 10 64비트(버전 22H2)와 Windows 11 64비트(버전 23H2)를 지원합니다.

신규 및 변경된 기능

  • IDS NXT malibu용 .mvapp 유형 Vision App 지원.
  • 스트리밍:
    • 보안 강화를 위해 스트림 액세스에 대한 인증이 구현되었습니다.
    • "Streaming(스트리밍)" 탭의 설정은 “Admin(관리자)” 사용자 프로필에서만 가능합니다. 설정은 “ Service”' 사용자 프로필에서 확인할 수 있습니다.
    • 추가 스트리밍 해상도 지원(1440 x 1080, UHD 및 WQHD)
    • 새로운 스트림(Stream 3)이 구현되었습니다. Stream 3는 HTTP를 통한 스트리밍을 지원합니다.

일반적인 개선 사항

  • Streaming 설정과 관련된 안정성이 개선되었습니다.
  • 시스템 상태 정보에 오류 메시지가 추가되었습니다. 센서에 문제가 발생한 경우 이 메시지가 표시됩니다.
  • Vision App 결과는 SI 단위 기호와 함께 표시됩니다.
  • 이제 Vision App 결과의 목록 순서에 인덱스와 식별자가 사용됩니다.
  • 백그라운드 프로세스를 정리하여 성능을 향상시켰습니다.

버그 수정

  • Finder에서 초기 비밀번호 변경이 확인되지 않는 오류가 있었습니다. 이제 Finder에서 비밀번호를 변경하면, 비밀번호 변경이 확인되고 자동으로 로그인됩니다.
  • "IDS NXT OS 업데이트 가능" 대화 상자가 잘못 표시되는 오류가 있었습니다. 이 오류는 수정되었습니다. 카메라에 오래된 OS 버전이 설치되어 있는 경우 이 대화 상자가 표시됩니다.
  • IP 주소를 변경한 후 카메라에 대한 연결을 자동으로 다시 설정할 수 없는 오류가 있었습니다. 이 오류는 수정되었습니다.

Vision app

Anomaly Finder 4.1

  • 이상 탐지를 위한 새로운 Vision App. 이상 탐지 Vision App을 사용하면 학습된 목표 상태로부터의 편차를 인식할 수 있습니다. 이상 탐지는 해당 어플리케이션 상황의 이미지로 CNN을 훈련한 경우에만 신뢰할 수 있는 결과를 제공하기 때문에 Vision App에는 CNN이 포함되어 있지 않습니다. IDS lighthouse에서 사용자의 이미지로 CNN을 훈련시킬 수 있습니다.
    Vision App은 IDS NXT rio, IDS NXT rome(.vapp)과 IDS NXT malibu 카메라(.mvapp)에서 사용할 수 있습니다. 카메라 모델을 선택한 후 다운로드 영역에서 카메라에 적합한 Vision App을 찾을 수 있습니다.

Classifier 4.1

  • Vision app Classifier 4.1은 IDS NXT malibu 카메라만 지원합니다. 이전에는 IDS NXT 카메라용 Vision App의 파일 형식이 모두 .vapp였습니다. IDS NXT malibu 카메라용 Vision App의 파일 형식이 .mvapp로 변경되었습니다. Vision App과 지원되는 카메라 간의 할당을 직접 확인할 수 있습니다. IDS NXT rio 및 IDS NXT rome의 경우 Vision app Classifier 3.1을 사용하십시오.

CNN Evaluator 4.1

  • 이제 Vision App CNN Evaluator를 IDS NXT malibu 카메라에서도 사용할 수 있습니다.
  • Vision app CNN Evaluator 4.1은 IDS NXT malibu 카메라에서만 지원됩니다. 필수 조건: IDS NXT OS 4.0 이상.
  • Vision App CNN Evaluator 4.1(.vapp)은 카메라 IDS NXT rio 및 IDS NXT rome만 지원합니다. 전제 조건: IDS NXT OS 3.1 이상.

GPIO Gateway 4.1

  • 획기적인 변화: 구성 가능 항목의 이름이 변경되었습니다. 더 이상 문자와 밑줄로 시작하지 않으며, 각 구성 가능 항목의 이름으로만 구성됩니다.
  • 더 이상 “Configurables(구성 가능 항목)” 아래에서 마지막 추론의 세부 정보를 찾을 수 없고, 새로운 “Information(정보)” 영역에서 찾을 수 있습니다.
  • 플러그인에 대한 정보 텍스트가 확장되었습니다.
  • 이제 IDS NXT malibu 카메라에도 GPIO Gateway 플러그인을 사용할 수 있습니다. 카메라 모델을 선택한 후 다운로드 영역에서 카메라에 적합한 플러그인을 찾을 수 있습니다.

Object Detector 4.1

  • Vision app Object Detector 4.1은 IDS NXT malibu 카메라만 지원합니다. 이전에는 IDS NXT 카메라용 Vision App의 파일 형식이 모두 .vapp였습니다. IDS NXT malibu 카메라용 Vision App의 파일 형식이 .mvapp로 변경되었습니다. Vision App과 지원되는 카메라 간의 할당을 직접 확인할 수 있습니다. IDS NXT rio 및 IDS NXT rome의 경우 Vision app Object Detector 3.1을 사용하십시오.

OPC UA Server 4.1

  • Vision App OPC UA server 4.1은 카메라 IDS NXT rio와 IDS NXT rome만 지원합니다.
  • 카메라에서 생성된 인증서의 유효 기간이 50년으로 연장되었습니다. 유효기간은 인증서가 생성된 시점부터 시작됩니다.
  • 카메라 시작 시 OPC UA Server가 자동으로 종료되는 오류가 있었습니다. 이 오류는 수정되었습니다.

상태: 2023-04-22