IDS NXT 4.2

IDS NXT 4.2 제품 출시 노트

개요

이 제품 출시 노트는 IDS NXT 4.2의 새로운 기능 및 변경 사항을 설명합니다. 이번 업데이트에 다음 사항이 포함됩니다:

IDS NXT OS 4.2

IDS NXT OS 4.2 제품 출시 노트는 IDS NXT OS 4.2 제품 출시 노트에서 확인하실 수 있습니다

IDS NXT cockpit 4.2

이 버전의 IDS NXT cockpit은 Windows 11 64비트(23H2 버전)와 Windows 10 64비트(22H2 버전)를 지원합니다.

신규 및 변경 기능

  • IDS NXT malibu 카메라의 Event Recorder를 사용하여 이벤트 전 과정 스트리밍을 직접 녹화할 수 있으며 이벤트가 끝난 후 비디오 시퀀스를 확보할 수 있습니다. Event Recorder 설정은 'Application > Settings > Recording'에서 찾을 수 있습니다. IDS NXT OS 4.2 이상 버전이 필요합니다.
  • 스트림 설정이 수정 및 확장되었습니다. 이제 동영상 압축 품질을 설정할 수 있습니다.
  • IDS NXT malibu 카메라의 스트림 3(HTTP)에 대한 추가 URL을 구성하여 카메라를 기존 시스템 또는 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. IDS NXT OS 4.2 이상 버전이 필요합니다.
  • IDS NXT malibu 카메라에서 렌즈 왜곡을 보정할 수 있습니다. 필수 조건: 렌즈 왜곡 보정을 위한 정보가 포함된 파일을 카메라에 로드합니다. 'Application > Settings > Camera'에서 'Lens distortion correction(렌즈 왜곡 보정)'을 찾을 수 있습니다. IDS NXT OS 4.2 이상 버전이 필요합니다.
  • IDS NXT malibu 카메라의 Vision App Manager에서 Vision app을 공장 설정으로 재설정할 수 있습니다. IDS NXT OS 4.1 이상 버전이 필요합니다.
  • NTP 시간 서버를 사용하는 경우 시간 동기화 상태가 표시됩니다. IDS NXT OS 4.0 이상 버전이 필요합니다.

일반적인 개선 사항

  • 카메라에 로그온하기 위한 사용자 프로필은 IDS NXT cockpit에서 중립적인 이름인 "user(사용자)", "service(서비스)", "admin(관리자)"로 표시됩니다. 이는 REST 인터페이스의 지정과 일치합니다.
  • Vision app의 정보 요소 콘텐츠를 복사할 수 있습니다.

버그 수정

  • 카메라에서 파일을 다운로드할 때, 다운로드 시 파일 크기를 알 수 없는 경우 진행률 표시줄에 변경 사항이 표시되지 않았습니다. 이제 다운로드 프로세스 중에 이러한 파일에 대해 미확인 진행률이 표시됩니다.
  • 구성 가능한 GPIO가 Vision app 내에서 올바르게 표시됩니다.

Vision app

GPIO Gateway 4.2

  • 누락된 일본어와 프랑스어 번역이 추가되었습니다.

OPC UA Server 4.2

  • IDS NXT malibu 카메라에서도 OPC UA Server Vision app을 사용할 수 있습니다.
  • OPC UA Server 4.2 (.mvapp) Vision app은 IDS NXT malibu 카메라만 지원합니다. 필수 조건: IDS NXT OS 4.2 이상.
  • OPC UA server 4.2 (.vapp) Vision app은 IDS NXT rio와 IDS NXT rome 카메라만 지원합니다. 필수 조건: IDS NXT OS 4.0 이상.
  • 누락된 일본어와 프랑스어 번역이 추가되었습니다.

상태: 2024-08-13