IDS NXT 4.3 제품 출시 노트
개요
이 제품 출시 노트는 IDS NXT 4.3의 새로운 기능 및 변경 사항을 설명합니다. 이번 업데이트에 다음 사항이 포함됩니다:
IDS lighthouse 4.2
IDS lighthouse에서 IDS lighthouse에 대한 제품 출시 노트를 확인하실 수 있습니다: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXTOS 4.3
IDS NXT OS 4.3 제품 출시 노트는 IDS NXT OS 4.3 제품 출시 노트에서 확인하실 수 있습니다
IDS NXT cockpit 4.3
이 버전의 IDS NXT cockpit은 Windows 11 64비트(23H2 버전)와 Windows 10 64비트(22H2 버전)를 지원합니다.
IDS NXT cockpit 4.3.2
버그 수정
- 업데이트 파일이 수정되어 Windows 10 21H2 LTSC(Build 19044)에서 업데이트가 올바르게 초기화되고 시작됩니다.
- IDS NXT rio / IDS NXT rome: 카메라가 서비스 모드일 때, "Reset to runtime" 버튼이 다시 표시됩니다.
- IDS NXT rio / IDS NXT rome: 네트워크 마스크가 유효하지 않은 카메라가 다시 발견되었습니다.
- IDS NXT rio / IDS NXT rome: 다음 기능들이 다시 사용 가능합니다:
- 서비스 모드로 카메라 시작
- 공장 설정으로 카메라 초기화
IDS NXT cockpit 4.3.1
신규 및 변경 기능
- IDS NXT oslo 카메라 지원.
- IDS NXT oslo의 추가 I/O는 IDS NXT Cockpit에서 표시하고 구성할 수 있습니다.
버그 수정
- uEye Live 카메라의 Finder에서 "Open WebCockpit" 버튼이 표시되지 않거나, Finder에서 카메라 타일을 더블 클릭해도 WebCockpit을 열 수 없는 경우가 있었습니다. 이 오류는 수정되었습니다.
- 카메라 모델을 전환한 후, 현재 열린 모델에서는 사용할 수 없는 이전 모델의 기능이 표시되는 경우가 가끔 있었습니다. 이 오류는 수정되었습니다.
IDS NXT cockpit 4.3.0
신규 및 변경 기능
- Finder에서 uEye Live 카메라 지원.
버그 수정
- Finder에서 IP 주소를 입력하여 IDS NXT malibu에 연결할 때 오류로 인해 GPIO 설정이 불완전하게 표시되고 .mvapp 파일을 로드하지 못했던 문제가 해결되었습니다.
- 이제 여러 IDS NXT cockpit을 동시에 열면, 모든 IDS NXT cockpit의 Finder에 IDS NXT malibu가 표시됩니다.
Vision app
GPIO Gateway 4.3.2
- GPIO Gateway 4.3.2 vision app은 IDS NXT malibu와 IDS NXT oslo 카메라만 지원합니다.
- 활성화 시간 내 유효한 결과에 대한 신호 동작이 수정되었습니다.
GPIO Gateway 4.3.1
- GPIO Gateway 4.3 vision app은 IDS NXT malibu와 IDS NXT oslo 카메라만 지원합니다. IDS NXT rio 및 IDS NXT rome은, GPIO Gateway 4.2 vision app을 사용하십시오.
- 관련 I/O와의 연관성을 개선하기 위해 Vision app 설정의 이름이 수정되었습니다.
- IDS NXT oslo의 추가 출력을 지원하기 위해 /configurables 노드가 확장되었습니다.
알려진 이슈
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | 백업 업로드 | 최대 백업 크기는 업로드 시 카메라의 여유 RAM 공간으로 제한됩니다. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT rio / IDS NXT rome | 이미지 샤프닝을 활성화하고 센서 ROI를 사용하면 IDS NXT cockpit의 이미지가 약간 흔들릴 수 있습니다. 이 오류는 vision app에서 ROI를 조정할 수 없음을 의미할 수 있습니다. |
| IDS NXT cockpit | Finder | Finder에서 카메라에 연결하지 않고 카메라를 선택하면 10분 후에 IDS NXT cockpit에 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이를 방지하려면 선택 후 카메라를 열거나 카메라 선택을 비활성화하세요. 오류가 발생하면 IDS NXT cockpit을 다시 시작해야 합니다. |
| IDS NXT cockpit | Finder | PC에 동일한 네트워크에 여러 개의 네트워크 카드가 있지만 카메라의 서브넷과 일치하지 않는 네트워크 카드를 사용하는 경우 Finder에서 카메라에 대한 연결을 설정할 수 없습니다. 카메라의 서브넷과 일치하는 네트워크가 활성화되어 있고 액세스할 수 있는지 확인하세요. |
| IDS NXT cockpit | Finder | Finder에서 IP 주소가 변경된 경우(예: 수동으로 또는 공장 초기화) 잘못된 비밀번호를 입력하면 IDS NXT cockpit이 예기치 않게 종료됩니다. 공장 초기화 후에는 초기 비밀번호 "ids"를 입력해야 합니다. |
| IDS NXT cockpit | 새로운 소식 | 기본 비밀번호를 사용하는 IDS NXT cockpit을 통해 카메라를 업데이트하는 경우, 업데이트 파일이 업로드될 때까지 오류 메시지가 표시되지 않습니다. 업데이트를 수행하기 전에 먼저 'admin(관리자)' 사용자 프로필의 비밀번호를 변경하세요. |
| IDS NXT cockpit | 새로운 소식 | 이미 설치된 업데이트를 카메라에 다시 설치하면, 업데이트 진행 상황이 잘못된 정보를 표시할 수 있습니다. 카메라가 작동할 준비가 될 때까지 기다립니다. 그런 다음 IDS NXT cockpit를 다시 엽니다. |
| IDS NXT cockpit | 2개의 Crawler 아이콘이 IDS NXT cockpit에 표시됩니다. | IDS NXT cockpit 2.3으로 업데이트한 후에도 Vision App "Crawler"가 카메라에 설치되어 있으면 IDS NXT cockpit에 Crawler 아이콘이 2개 표시됩니다. 이전 버전의 Vision App “Crawler”를 카메라에서 삭제하십시오. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit과 IDS peak의 혼합 동작 | IDS peak와의 혼합 동작의 경우, IDS peak 또는 IDS NXT cockpit을 삭제하면 GUF 파일을 업데이트할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 삭제한 후에는 나머지 소프트웨어를 다시 설치하여 문제를 해결하십시오. |
| IDS NXT cockpit | 멀티 카메라 뷰어 및 Vision App 선택 | 멀티 카메라 뷰어에서 카메라용 Vision App을 선택하고, 이 카메라에 새 Vision App을 설치하거나 Vision App을 삭제하면, 멀티 카메라 뷰어에서의 Vision App 선택이 리셋됩니다.
|
| IDS NXT cockpit | Freerun 모드에서의 최대 프레임률 | Freerun 모드에서 최대 프레임률을 달성하려면, 성능상의 이유로 IDS NXT cockpit에 아무런 이미지가 표시되지 않아야 합니다. |
| Vision app | Vision app 충돌 | Vision app이 충돌한 경우, 다음 방법을 시도하여 다시 시작할 수 있습니다.
|
| Object Detector | 결과 출력 | 일본어는 결과 이미지에 표시될 수 없습니다. |
| Classifier | 결과 출력 | 일본어는 결과 이미지에 표시될 수 없습니다. |
| Classifier | 어텐션 맵(attention map)을 사용한 네트워크 | 특정 상황에 분류 결과가 달라지는 현상이 발생하는데, 이는 네트워크 아키텍처가 서로 다르기 때문일 가능성이 높습니다. 어텐션 맵(attention map)을 사용한 네트워크의 경우, 사용하지 않은 것과는 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 서로 다른 네트워크 아키텍처가 훈련을 위해 사용되기 때문에 이러한 차이가 발생합니다. 양산 어플리케이션의 경우 어텐션 맵(attention map)이 없는 네트워크의 사용을 권장합니다. |
| OPC UA Server | Vision app의 새로운 설치 | Vision app을 다시 설치한 후, "PrepareRecipe" 방법을 두 번 호출하여 활성화할 수 있습니다. 또는 vision app을 다시 설치한 후 처음에 한 번 시작하는 것이 좋습니다. |
| OPC UA Server | IDS NXT malibu | 카메라 설정 flipHorizontal 및 flipVertical 은 현재 구성에 저장되어 있지 않습니다. |
상태: 2025-09-23