IDS NXT 2.5

IDS NXT 2.5 제품 출시 노트

개요

이 제품 출시 노트는 IDS NXT 2.5 의 새로운 특징과 변경 사항에 대해 설명합니다. 이번 제품 출시에 다음 사항이 포함됩니다:

IDS lighthouse 2.5

IDS lighthouse에 대한 제품 출시 노트는 IDS lighthouse에서바로 확인하실 수 있습니다: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 1.4.0

IDS NXT OS 1.4.0 제품 출시 노트 페이지에서 IDS NXT OS 1.4.0 에 대한 제품 출시 노트를 확인하실 수 있습니다.

IDS NXT cockpit 2.4.0

이 IDS NXT cockpit 버전은 Windows 10 64-bit(21H1, 20H2, 2004, 1909 버전)를 지원합니다.

주의: IDS NXT cockpit 2.4은 IDS NXT vegas 카메라를 작동하는데 사용할 수 없습니다. IDS NXT vegas 모델에는 IDS NXT Cockpit 1.2.4를 사용하십시오.

신규 및 변경 기능

  • 새로운 카메라 특징: IDS NXT cockpit 2.4.0으로 기존 카메라 파라미터를 확장합니다. 이제부터 새로운 파라미터는 기존의> 기능에 추가적으로 사용 가능합니다 (필수 조건: 카메라에 IDS NXT OS 1.4.0 이상 설치). 이는 2x2 및 4x4 비닝, (확장된 게인 세팅에서의) 감마 교정이 포함됩니다.
  • 새로운 "센서 ROI" 영역에서 센서의 이미지를 직접 제한할 수 있습니다.지정된 이미지 세부 정보만 읽고 처리하므로, 메모리 사용량이 줄어들고 처리 시간이 빨라집니다.
  • 예를 들어, 회전 대칭 물체를 확인하고자 할 때 라인스캔 모드를 사용하십시오. 또한 회전하는 물체의 좁은 영역들을 지속적으로 캡처하기 위해 라인스캔 모드를 사용할 수 있습니다. 이러한 영역들은 이미지를 만들기 위하여 카메라에서 직접 결합됩니다. 라인 스캔 모드를 이용하면 테스트 표본의 표면을 "풀어(unwind)", 이를 2차원 이미지로 표시할 수 있습니다. 그 이후에 Vision app을 활용하여 카메라에서 이미지를 직접 분석할 수 있습니다.
  • 백업 기능을 사용하면 백업을 생성하고 카메라 데이터를 저장할 수 있습니다. 다른 IDS NXT 카메라로 여러분의 앱과 구성을 전송하기 위하여, 동일한 IDS NXT 카메라로 백업 파일을 로딩할 수도 있습니다.
센서 ROI 설정

일반적인 개선 사항

  • IDS NXT cockpit의 연속 작동 중, 메인 메모리에 과도한 부하를 초래했던 메모리 누수를 수정했습니다.
  • 카메라 펌웨어 업데이트가 빨라졌습니다.
  • Vision app의 메모리 사용량은 VApp Manager에 표시됩니다.
  • 파일을 업로드하거나 다운로드시 그래픽 인터페이스에 진행 표시줄(progress bar)을 추가했습니다.
  • "." 를 가지는 파일 경로를 사용하여, 이미지가 저장되는 것을 막았던 버그를 수정했습니다.

Vision app

Object Detector 2.0.4

  • 물체 감지기(Object Detector)에서 하나 이상의 관심 영역(region of Interest; ROI)을 정의할 수 있습니다. ROI 내에서 모든 위치의 물체가 감지되어 식별됩니다.
  • REST 인터페이스를 통한 결과 출력은 ROI를 나타내도록 조정되었습니다.
  • ROI에 대한 정보가 결과 XML 파일에 추가되었습니다. 결과 XML 파일은 이미지와 함께 FTP를 통해 전송됩니다.
  • CNN (convolutional neural network)을 전환한 후 잘못된 결과를 유발할 수 있는 버그를 수정했습니다.
감지를 위한 2개의 ROI를 갖는 물체 감지기

Classifier 1.3.10

  • 카메라 기능 "비닝"에 대한 Vision app 이 업데이트되었으며, 비닝을 활성화하면 기존에 설정된 ROI가 업데이트될 것입니다.

CNN Evaluator 2.4.7

  • Microsoft Edge에서 결과 JSON 파일이 Vision app 웹페이지에서 다운로드되지 않는 버그를 수정했습니다.

OPC UA Server 1.3.0

  • 비닝, 감마 교정, 센서 ROI, 및 라인스캔 모드의 새로운 카메라 기능 지원. 전제 조건: 카메라에 IDS NXT OS 1.4.0 이상 설치.

IDS NXT Vision App Creator 1.4.0

  • IDS NXT OS 1.4.0 용 Vision app을 프로그래밍할 수 있도록 IDS NXT API가 버전 2.4.0으로 업데이트되었습니다.
  • Vision app 웹페이지 지원과 같은 Vision app 및 플러그인 템플릿이 업데이트되었습니다.
  • Vision app 의 소스 코드 샘플은 GitHub에서 지금 사용 가능합니다: https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-app-examples
  • Oracle Virtual Box가 버전 6.1.20 이상에서도 사용 가능하도록 버그가 수정되었습니다.

상태: 2022-02-17