IDS peak 2.11 제품 출시 노트
개요
이 출시 노트에서는IDS peak 2.11에서 Windows 설정이 64비트와 32비트로 나뉘는 변경 사항에 대해 설명합니다. 작업 공간에서 매개변수 저장 기능과 십자선, 주석 추가 기능이IDS peak Cockpit에 도입됩니다. IDS peak AFL에서는 호스트 측 자동 제어가 수정되었고 평균 알고리즘이 추가되었습니다.
IDS peak 2.11
신규 및 변경 기능
IDS peak 2.11부터는 Windows의 표준 설정이 64비트 버전과 32비트 버전으로 나뉩니다. Windows의 32비트 시스템에 대한 수요를 반영하여 변경되었습니다. 런타임 및 확장 설정은 64비트 버전으로만 사용할 수 있습니다(IDS peak 2.10 출시 노트 참조).
IDS peak Cockpit
- IDS peak 2.11부터는 호스트 기반 이미지 프로세싱, 오버레이 또는 카메라 매개변수와 같은 작업 공간을 저장할 때 추가 매개변수를 정의할 수 있습니다. 이를 위해 작업공간 저장소 형식이 수정되었습니다. 이전 IDS peak 버전에서 만든 작업공간은 계속 사용할 수 있습니다.
- 오버레이 그리기 및 편집에 아래 개선 사항이 도입되었습니다:
- 색상이나 선 유형 편집 등 개별 요소를 선택할 수 있습니다.
- 측정선의 측정 단위를 나중에 수정할 수 있습니다.
- Alt 키를 누른 채로 마우스 포인터를 중심으로 타원/원을 그릴 수 있습니다.
- 요소를 선택하여 이동하거나 DEL 키를 사용하여 삭제할 수 있습니다.
- IDS peak Cockpit에서 이미지에 십자선을 표시할 수 있습니다. CTRL 키를 누른 상태에서 마우스를 사용하여 십자선을 이동할 수 있습니다. 십자선 위치를 재설정할 수 있는 새로운 기능이 추가되었습니다. 재설정하려면 카메라 창의 십자선 아이콘 드롭다운 메뉴를 사용합니다.
IDS peak comfortSDK
- 자동 밝기 제어 알고리즘을 위한 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 자동 밝기 제어의 게인 구성 요소에 대한 새로운 기능이 추가되었습니다.
peak_CameraMemory_Area_Data_Write가 항상 전체 메모리 영역을 쓰던 버그를 수정했습니다.
IDS peak IPL (Image Processing Library; 이미지 프로세싱 라이브러리)
- 비닝 프로세스 실행 중에 비닝 계수 변경 시 발생하는 문제를 수정했습니다.
- ARM에서 디베이어링 관련 문제가 수정되었습니다.
IDS peak AFL (Auto Feature Library; 자동 기능 라이브러리)
- 자동 밝기 제어에서 평균값을 계산하는 알고리즘이 추가되었습니다.
- 게인 기능을 제어하는 새로운 기능이 추가되어 아날로그 및 디지털 게인을 개별적으로 사용하거나 호스트 기반 게인과 함께 결합하여 사용할 수 있습니다.
- 화이트 밸런스 컨트롤에 BGRa8 형식 지원이 추가되었습니다.
DirectShow 인터페이스
- DirectShow 인터페이스에서 노출 및 게인 설정을 조정하거나 자동 제어(기본값)를 사용할 수 있습니다. 카메라가 자동 제어를 지원하지 않는 경우 호스트 기반 제어가 사용됩니다.
- DirectShow 인터페이스에서 화이트 밸런스 컨트롤을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- DirectShow 인터페이스는 OBS 스튜디오 및 OpenCV와 함께 사용할 수 있습니다.
일반적인 개선 사항
- DirectShow 인터페이스에 관한 정보를 제공하도록 지원 도구가 업데이트되었습니다.
IDS peak 2.11에서 사용되는 구성요소의 버전
| 구성요소 | Windows 버전 | Linux 버전 |
| IDS peak comfortAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.0.0 | 1.6.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
| 도구 장치 명령 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 도구 장치 업데이트 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 IP 구성 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 도구 장치 비밀번호 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 도구 지원 | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.2.0.0 | - |
| GenTL GigE Vision 유저 스페이스 | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.16.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL USB3 Vision 유저 스페이스 | - | 1.16.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.16.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
상태: 2024-07-11