IDS peak 2.12 제품 출시 노트
개요
이 제품 출시 노트에서는 IDS peak 2.12의 변경된 부분을 설명합니다. 이번 버전에서는 IDS peak Cockpit의 도킹 컨셉이 완전히 수정되었습니다. 프로그래밍 인터페이스에 새로운 기능이 추가되고 DirectShow 인터페이스가 확장되었습니다.
IDS peak 2.12
신규 및 변경 기능
IDS peak Cockpit
IDS peak Cockpit의 도킹 컨셉이 수정 및 재설계되었습니다.
기본적으로 카메라 창은 이제 탭을 사용하여 여러 대의 카메라를 엽니다. 마우스를 사용하여 카메라 창을 드래그하여 나란히 배치할 수 있습니다. 카메라에 대한 대화 상자는 한 번만 열립니다. 카메라가 두 대 이상 열려 있는 경우, 카메라 창의 색상 테두리는 파라미터를 변경 중인 카메라를 나타냅니다. 또는 각 대화 상자의 도구 설명에서 현재 어떤 카메라가 사용되고 있는지 확인할 수 있습니다.
개정된 메인 메뉴 외에도 새로운 도구 메뉴가 추가되었습니다. 메인 메뉴는 애플리케이션의 상단 또는 하단에 배치할 수 있습니다. 도구 메뉴는 상단, 하단 또는 측면에 배치할 수 있습니다.
작업 공간의 처리 방식도 수정되었습니다. 이제 카메라 및 대화 상자 외에도 이미지 처리 설정, 그리기 요소, 카메라 파라미터(*.cset 파일)를 저장하고 로드할 수 있습니다. 이러한 변경 사항으로 인해 이전 버전의 작업 공간은 더 이상 사용할 수 없으며 새로 만들어야 합니다.
IDS peak comfortSDK
- 상태 LED와 네트워크 LED를 제어하는 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 파일 시스템에 프레임을 이미지로 저장하는 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 카메라 펌웨어 업로드를 위한 새로운 기능과 해당 메시지가 추가되었습니다.
- ROI 크기와 오프셋을 설정하는 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 테스트 이미지를 제어하는 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 버퍼 처리 모드를 제어하는 새로운 기능을 추가했습니다.
- 손실 처리를 제어하는 새로운 기능이 추가되었습니다.
C로 작성된 IDS peak comfortSDK 용 새로운 프로그래밍 샘플
| firmware_update | GUF 파일을 사용하여 카메라를 업데이트하는 방법과 업데이트 진행 상황에 대한 알림을 받는 방법을 설명합니다. 이 예제를 사용하려면 카메라 모델에 맞는 GUF 파일을 다운로드하세요. 예제를 시작하고 첫 번째 인수로 GUF 파일의 경로를 전달합니다. 그러면 업데이트 가능한 디바이스 목록이 표시됩니다. 확인 메시지가 표시된 후 호환 디바이스가 업데이트됩니다. 업데이트 진행률이 터미널에 표시됩니다. |
IDS peak genericSDK
- 편의를 위해 새로운 함수
Node::IsReadable과Node::IsWritable이 추가되었습니다. - .NET 바인딩에 대한
FirmwareUpdater및 관련 유형을 번역했습니다.
C++, C# 및 Python으로 작성된 IDS peak genericSDK 의 새로운 프로그래밍 샘플
| firmware_update | GUF 파일을 사용하여 카메라를 업데이트하는 방법과 업데이트 진행 상황에 대한 알림을 받는 방법을 설명합니다. 이 예제를 사용하려면 카메라 모델에 맞는 GUF 파일을 다운로드하세요. 예제를 시작하고 첫 번째 인수로 GUF 파일의 경로를 전달합니다. 그러면 업데이트 가능한 디바이스 목록이 표시됩니다. 확인 메시지가 표시된 후 호환 디바이스가 업데이트됩니다. 업데이트 진행률이 터미널에 표시됩니다. |
IDS peak IPL (Image Processing Library; 이미지 프로세싱 라이브러리)
- RGB8, BGR8RGBa8, BGRa8의 색상 보정이 최적화되었습니다.
- 이제 IDS peak IPL의 Python 바인딩이 numpy 2와 호환됩니다.
IDS peak AFL (Auto Feature Library; 자동 기능 라이브러리)
- 자동 제어를 위해 평균 계산 알고리즘이 추가되었습니다.
- 게인(아날로그, 디지털, 결합 및 호스트 기반)에 대한 자동 제어 기능이 추가되었습니다.
- 화이트 밸런스 제어에 BGRa8 색상 형식 지원이 추가되었습니다.
DirectShow 인터페이스
DirectShow 인터페이스가 개선되었으며 새로운 설정이 추가되었습니다:
- 감마 및 채도 설정을 수동으로 조정할 수 있습니다.
- 엣지 강조(선명도)를 사용할 수 있습니다.
- 초점 자동 제어(기본값)를 사용하거나 초점 제어 기능이 있는 카메라를 사용하는 경우 수동으로 설정을 조정할 수 있습니다.
- DirectShow 인터페이스에서 이미지를 수직 또는 수평으로 뒤집을 수 있습니다.
일반적인 개선 사항
- Windows의 64비트 설정에는 32비트 애플리케이션을 빌드하기 위한 32비트 시스템용 라이브러리가 포함되어 있습니다.
IDS peak 2.12에서 사용되는 구성요소의 버전
| 구성요소 | Windows 버전 | Linux 버전 |
| IDS peak comfortAPI | 1.9.0.0 | 1.9.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.9.0.0 | 1.9.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.13.0.0 | 1.13.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.0.0 | 1.6.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 |
| 도구 장치 명령 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 장치 업데이트 | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| 도구 IP 구성 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 장치 비밀번호 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 지원 도구 | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.0 | - |
| GenTL GigE Vision 유저 스페이스 | 1.16.1.0 | 1.16.1.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.16.1.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.1.0 | - |
| GenTL USB3 Vision 유저 스페이스 | - | 1.16.1.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.16.1.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.16.1.0 | 1.16.1.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
상태: 2024-08-30