IDS peak 2.13 제품 출시 노트
개요
이 제품 출시 노트에서는 IDS peak 2.13의 변경된 부분을 설명합니다. 이 버전에서는 Linux에서 .NET 인터페이스를 도입하였으며 IDS peak Cockpit과 Transport Layer를 개선했습니다.
IDS peak 2.13
신규 및 변경 기능
IDS peak Cockpit
- 처리량 제한 설정이 '밝기/프레임률(Brightness/frame rate)' 대화 상자에 추가되었습니다. 이제 특정 카메라의 대역폭을 직접 제한할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 '대역폭 관리(Bandwidth management)' 대화상자를 사용하여 여러 카메라의 대역폭을 설정할 수 있습니다.
- "성능 모니터(Performance monitor)" 대화상자 상단에 카메라 모델 및 펌웨어 버전에 대한 정보가 표시됩니다.
- 카메라 창에서 더 미세한 단위로 확대/축소할 수 있습니다(키 조합: CTRL + Shift + 마우스 휠).
IDS peak comfortSDK
- 각 엔진(센서 또는 FPGA)을 통해 비닝과 데시메이션을 제어하는 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 이미지 프로세싱 파이프라인에서 비닝과 데시메이션을 제어하는 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 이미지 크기 조정 기능을 사용할 수 있는 새로운 기능이 추가되었습니다.
- 선명도 측정에 지원되는 픽셀 형식 목록을 가져오는 새로운 기능이 추가되었습니다.
IDS peak genericSDK
FileAdapter클래스를 사용하면 카메라의 영구 메모리에 있는 파일에 액세스할 수 있습니다. 파일 읽기, 쓰기, 삭제를 위한 편리한 기능을 제공합니다.- 노드 및 노드맵에 대한 액세스를 간소화하기 위해 IDS peak genericSDK에 새로운 편의 기능이 추가되었습니다.
GEV Transport Layer / U3V Transport Layer
- OIDMonitor 카테고리의 새로운 노드를 사용하면 네트워크 카드, 네트워크 인터페이스 및 패킷 정보에 대한 확장 정보를 쿼리할 수 있습니다. OIDMonitor는 Windows에서 커널 버전의 GigE Vision Transport Layer (GEVK)를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
uEye Transport Layer
IDS peak에서 uEye 카메라(UI 모델)의 작동을 개선하기 위해 uEye Transport Layer에 기능이 추가되었습니다:
- ScalingSelector(모델에 따라 다름)로 센서 내부 이미지 스케일링을 사용합니다.
- uEyeROI 노드를 사용하면 명령 한 번으로 ROI(region of interest)를 빠르게 설정할 수 있습니다.
일반적인 개선 사항
- Linux에서 .NET 인터페이스 도입: .NET을 사용하면 Linux 및 Windows용 플랫폼 독립적인 애플리케이션 개발이 가능합니다. IDS peak 2.13부터는 Linux에서 .NET 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. ReadMe에서는 Linux에서 IDS peak의 .NET 인터페이스를 설치하는 방법을 설명합니다. .NET 인터페이스를 사용하려면 .NET 5 이상이 필요합니다.
IDS peak 2.13에서 사용되는 구성요소의 버전
| 구성요소 | Windows 버전 | Linux 버전 |
| IDS peak comfortAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.13.1.0 | 1.13.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.1.0.0 | 2.1.0.0 |
| 도구 장치 명령 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 장치 업데이트 | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| 도구 IP 구성 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 장치 비밀번호 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 지원 도구 | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.1 | - |
| GenTL GigE Vision 유저 스페이스 | 1.17.0.0 | 1.17.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.17.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.2.0 | - |
| GenTL USB3 Vision 유저 스페이스 | - | 1.17.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.17.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.17.0.0 | 1.17.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
상태: 2024-10-31