IDS peak 2.14 제품 출시 노트
개요
이 제품 출시 노트에서는 IDS peak 2.14의 변경된 부분을 설명합니다. 이 버전에서는 IDS peak comfortSDK가 확장되어 IDS peak Cockpit 사용자 인터페이스 언어가 추가되었습니다.
IDS peak 2.14
신규 및 변경 기능
IDS peak Cockpit
- IDS peak cockpit 사용자 인터페이스가 한국어, 스페인어, 일본어, 중국어, 프랑스어로도 제공됩니다. 처음 시작할 때 IDS peak cockpit은 시스템 언어를 사용합니다(기본언어: 영어). 애플리케이션 설정의 'General(일반)' 탭에서 사용자 인터페이스 언어를 변경할 수 있습니다.
- '밝기/프레임률' 대화 상자에서 카메라의 블랙 레벨을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 모델에 따라 다르며 특정 uEye+ 카메라에서만 사용 가능합니다.
IDS peak comfortSDK
- 입력 및 출력 채널 제어를 위한 ComfortC 인터페이스가 유연한 인터페이스로 확장되었습니다. 기존 인터페이스는 유지되지만 'deprecated(사용되지 않음)'으로 표시되어 있습니다. 새로 구현할 경우 먼저 일반 채널의 기능과 방향을 확인해야 합니다. 플래시 또는 소프트웨어 제어 트리거와 같은 특정 기능에 대한 고정 열거값은 더 이상 필요하지 않습니다. 또한 GPIO의 레벨을 수정할 수도 있습니다.
- 이제 USB3 Vision 카메라의 comfortC 인터페이스를 통해 IPO 스레드(이미지 성능 최적화 스레드)를 활성화할 수 있습니다. IPO 스레드는 최신 CPU가 이미지 획득 중 성능 저하 또는 지연 시간을 증가시킬 수 있는 절전 상태로 전환되는 것을 방지합니다.
- comfortC 인터페이스를 사용하여 카메라의 블랙 레벨을 구성할 수 있습니다.
- comfortC 인터페이스를 사용하여 이미지의 히스토그램 데이터를 계산할 수 있습니다.
- 이제 이미지를 90도씩 회전할 수 있습니다.
- 새로운 대역폭 관리 기능을 사용하여 최대 데이터 전송 속도를 쿼리하고 제한할 수 있습니다.
IDS peak comfortC 용 새로운 프로그래밍 샘플
| sequencer_qtwidgets | 이 예시에는 시퀀서 기능을 지원하는 카메라가 필요합니다. 이 예시에서는 4개의 시퀀서 세트들을 파라미터화하고 트리거 모드에서 실행할 수 있습니다. 다음 파라미터들을 사용할 수 있습니다:
|
GEV Transport Layer
- GEV transport layer의 재연결 오류가 수정되었으며 전반적인 안정성이 개선되었습니다.
uEye Transport Layer
IDS peak에서 uEye 카메라(UI 모델)의 작동을 개선하기 위해 uEye Transport Layer에 기능이 추가되었습니다:
- LEDControl을 사용하여 USB 3 카메라 및 USB 2 uEye SE 카메라의 LED를 구성할 수 있습니다.
- 2.14 버전부터는 UI-1007XS Rev.1.1/UI-1007XS를 IDS peak와 함께 사용할 수 있습니다. 이 모델의 기능 세트가 축소되어 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.
IDS peak 2.14에서 사용되는 구성요소의 버전
| 구성요소 | Windows 버전 | Linux 버전 |
| IDS peak comfortAPI | 1.11.0.0 | 1.11.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.2.0.0 | 2.2.0.0 |
| 도구 장치 명령 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 장치 업데이트 | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| 도구 IP 구성 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 장치 비밀번호 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 지원 도구 | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.1 | - |
| GenTL GigE Vision 유저 스페이스 | 1.18.0.0 | 1.18.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.18.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.3.0 | - |
| GenTL USB3 Vision 유저 스페이스 | - | 1.18.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.18.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.1.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.18.0.0 | 1.18.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
상태: 2024-12-16