IDS peak 2.6

IDS peak 2.6 제품 출시 노트

개요

이 제품 출시 노트에서는 IDS peak 2.6의 변경된 부분을 설명합니다. 이번 출시에서 GEV Transport Layer의 스트림 채널이 개선되었습니다.

IDS peak 2.6.2

일반적인 개선 사항

  • 라인 스캔을 위한 최적화. 이를 위해 새 파라미터 ResendRequestTimeout 을 LossHandlingMode "Unlimited"로 구현합니다. 버전 2.6.2부터는 FrameAbortTimeout 파라미터가 LossHandlingMode "Unlimited"에서 더 이상 사용되지 않습니다.
LossHandlingMode "Unlimited" (IDS peak 2.6.2)
LossHandlingMode "Unlimited" (IDS peak 2.6.2)
  • 렌더링에 관한 IDS 피크 IPL의 개선
  • U3V 전송 계층의 안정성 향상
  • 리눅스 환경에서: U3V 전송 레이어에서 파라미터 설정 시 성능 향상

상태: 2023-11-24

IDS peak 2.6.1

일반적인 개선 사항

GEV Transport Layer

GEV Transport Layer 개선 사항:

  • 네트워크 어댑터에서 여러 IP 주소가 할당될 때 이미지가 수집되지 않는 문제가 해결되었습니다. 카메라는 기본 주소의 서브넷에 있어야 합니다.
  • 카메라에서 이벤트 시그널이 되지 않는 문제를 수정했습니다 (RemoteDevice).

상태: 2023-10-31

IDS peak 2.6

신규 및 변경 기능

GEV Transport Layer

GEV Transport Layer에서 스트림 채널이 수정되었으며, 손실된 패킷을 재전송하기 위한 새로운 모드가 추가되었습니다. 새로운 "무제한" 모드는 전송 안정성을 개선하고, 산발적인 패킷 손실을 보다 효과적으로 보상합니다.

LossHandlingMode node (DataStream > StreamControl)에서 새 모드를 찾을 수 있습니다. LossHandlingMode에는 다음과 같은 모드가 있습니다.

LossHandlingMode "Unlimited"
LossHandlingMode "Unlimited"
LossHandlingMode "Limited"
LossHandlingMode "Limited"
LossHandlingMode "Off"
LossHandlingMode "Off"

LossHandlingMode의 다양한 모드에 대한 자세한 정보는 IDS peak manual 매뉴얼>에서 확인할 수 있습니다.

또한, 재작업 중에 다음과 같은 변경 사항이 적용되었습니다.

  • LossHandlingMode 노드가 (LosshandlingMode)로 잘못 작성되었습니다. 이 문제는 수정되었습니다.
  • 새 노드 FrameAbortTimeout은 이전 노드 StreamChannelMinBlockCompleteTimeout을 대체합니다.
  • FrameAbortTimeout과 LossHandlingExtent는 이제LossHandlingMode에 종속됩니다.
  • DataStream > StreamMonitor에 다음 카운터가 도입되었습니다. IncompleteFramesPacketUnavailable, IncompleteFramesStop, IncompleteFramesTimeout.

주의: 대부분의 경우, 새로운 "무제한" 모드는 더 나은 결과를 달성하며, 전송 안정성에 문제("Incomplete")가 있는 경우 사용해야 합니다.
IDS peak의 다음 주요 버전에서 LossHandlingMode의 기본 모드는 "제한"에서 "무제한"으로 변경됩니다.

일반적인 개선 사항

  • 장치 목록 업데이트가 더 빠르게 실행되도록 수정 및 최적화되었습니다.

알려진 이슈

알려진 이슈는 Windows와 Linux에 대한 해당 ReadMe 파일에서 찾을 수 있습니다.

상태: 2023-10-11