IDS peak 2.7

IDS peak 2.7 제품 출시 노트

개요

이러한 릴리스 노트는 GigE uEye+ 카메라(GV 모델) 및 uEye 카메라(UI 모델)에 대한 재연결 기능과 uEye 전송 계층의 I2C 지원을 도입하는 IDS peak 2.7의 변경 사항을 설명합니다. IDS peak Cockpit의 카메라 관리자가 수정되었으며 새로운 기능이 추가되었습니다.

IDS peak 2.7.1

일반적인 개선 사항

  • .NET 설치 없이 CMAKE를 사용할 수 없는 문제가 해결되었습니다.
  • 사용된 시스템 및 카메라 구성에 대한 정보를 저장하는 지원 도구의 첫 번째 버전입니다. 더 쉬운 오류 처리를 위해 이 정보를 IDS로 보낼 수 있습니다.
  • "ids_deviceupdate" 도구의 내부 개선.
  • GenICam 모듈 및 관련 업데이트된 라이선스 약관의 업데이트.
  • .NET 라이브러리(dll)에 대한 누락된 서명을 추가했습니다.

상태: 2024-02-14

IDS peak 2.7

신규 및 변경 기능

IDS peak 2.7부터 GigE Vision 카메라(GV 모델)에 대해 또는 물리적 연결이 중단되고 복원된 경우(예: 전압 문제 발생 시) uEye 전송 계층(UI 모델)을 통해 자동 재연결을 사용할 수 있습니다. 재연결 기능이 활성화되어 있으면 카메라가 자동으로 다시 열립니다. 카메라가 시작될 때 사용자 설정(UserSet)을 로드하도록 설정한 경우, 카메라의 이전 상태도 복원됩니다.

카메라와의 연결이 끊어졌을 때의 프로세스 예:

연결 끊기
연결 끊기

카메라에 대한 연결이 복원될 때의 프로세스 예:

재연결
재연결

IDS peak Cockpit

카메라 관리자가 수정 및 개선되었습니다. 카메라 목록의 성능이 개선되어 여러 카메라가 있는 어플리케이션에서도 빠른 개요를 얻을 수 있습니다. 또한 이전에는 전문가 보기에서만 사용할 수 있었던 기능이 기본 보기에 포함되었습니다.

새로운 기능은 각 카메라에서 액세스하여 카메라를 열거나 닫거나 XML 정보를 저장할 수 있는 컨텍스트 메뉴입니다.

카메라 관리자의 새로운 기능
카메라 관리자의 새로운 기능

IDS peak comfortSDK

  • 재연결 기능을 사용하기 위해 IDS peak comfortC에 새로운 함수 호출과 연결 손실(DeviceDisconnected) 및 재연결(DeviceReconnected)에 대한 해당 알림, 새 카메라(DeviceFound) 및 손실된 카메라(DeviceLost)에 대한 알림이 구현되었습니다.
  • 초과해서는 안 되는 게인에 대한 최댓값을 정의할 수 있습니다. (IDS peak AFL이 이 대조군에 사용됩니다).

IDS peak genericSDK

  • 재연결 기능을 사용하기 위해 IDS peak genericSDK에 새로운 함수 호출이 구현되었으며 장치관리자(DeviceManager)에 연결 손실(DeviceDisconnected) 및 재연결(DeviceReconnected)에 대한 새로운 콜백이 추가되었습니다.

IDS peak AFL (자동 기능 라이브러리)

  • IDS PEAK AFL의 밝기 제어(PEAK_AFL_CONTROLLER_TYPE_BRIGHTNESS)에 대한 게인의 최댓값이 추가되었습니다.

GEV Transport Layer / U3V Transport Layer / uEye Transport Layer

  • 재연결 기능의 경우 다음 범주가 전송 계층의 "시스템" 모듈에 새로 도입되었습니다. ReconnectControl.
  • ReconnectControl에는 이전에 SystemControl에 있었던\ ReconnectEnable 및 RegisteredReconnectEventsCount 노드가 포함됩니다. ReconnectRemoteDeviceAcquisitionRestartEnable 및 ReconnectRemoteDeviceConfigurationRestoreEnable 노드가 새로 추가되었습니다.
  • "근거리 디바이스(LocalDevice)" 모듈에서 ReconnectMonitor 카테고리의 IsReconnectEnabled 노드가 ReconnectActive로 이름이 변경되었습니다. RemoteDeviceConnected 노드가 추가되었습니다.
  • "데이터스트림(DataStream)" 모듈에서\ IncompleteFramesPacketError 및\ IncompleteFramesBufferOverflow 노드가 StreamMonitor 카테고리에 추가되었습니다.
  • 이제 uEye 전송 레이어를 통해 I2CControl을 사용하여 USB uEye LE, USB 3 uEye LE, uEye LE USB 3.1 및 GigE uEye LE 카메라 제품군의 I2C 기능을 사용할 수 있습니다.
  • uEye 전송 계층을 통해 UI 모델에 DeviceLinkSpeed 및 DeviceReset 노드를 사용할 수 있습니다.

각 노드에 대한 자세한 내용은 IDS peak manual에서 확인할 수 있습니다.

일반적인 개선 사항

  • Windows 설정의 일부인 IDS peak genericSDK는 버전 2.7부터 세분화됩니다. 예를 들어 IDS peak AFL(자동 기능을 위한 개발 라이브러리)과 같은 구성 요소를 완전히 선택 해제하거나 Python 또는 .NET과 같은 프로그래밍 언어에 대한 바인딩을 선택적으로 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.
    이는 새 버전을 설치하기 전에 이전 버전의 IDS peak를 완전히 제거해야 함을 의미합니다. 설정은 자동으로 이전 버전을 감지하고 해당 메시지를 표시하여 이전 버전을 제거합니다.
  • 자동 화이트 밸런스(BalanceWhiteAuto)의 ROI(관심 영역)에 대해 잘못된 값을 설정하는 버그가 수정되었습니다.
  • "ids_devicepassword" 도구에서 버그가 수정되었습니다.

알려진 이슈

알려진 이슈는 Windows와 Linux에 대한 해당 ReadMe 파일에서 찾을 수 있습니다.

상태: 2024-01-02