IDS peak 2.8 제품 출시 노트
개요
이 제품 출시 노트에서는 IDS peak 2.8의 변경된 부분을 설명합니다. uEye Transport Layer에 몇가지 기능이 추가되었습니다.
IDS peak 2.8
신규 및 변경된 기능
이 버전에서 UI 모델용 uEye Transport Layer는 다음과 같은 기능으로 확장합니다:
- 비닝 및 데시메이션 설정(서브샘플링)
- 카메라에서 핫 픽셀 보정 활성화
- ROI(Region of Interest)의 빠른 이동
IDS peak Cockpit
UI 모델의 비닝 및 데시메이션을 설정할 수 있도록 “Position and size(위치 및 크기)” 대화 상자가 확장되었습니다.
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- IDS peak IPL에서 새로운 픽셀 형식이 지원됩니다: YUV422_8_UYVY
uEye Transport Layer
UI 모델용 uEye Transport Layer 에 추가된 기능은 다음과 같습니다:
- uEye Transport Layer 를 통해 비닝 및 데시메이션(서브샘플링)을 설정합니다. 비닝 또는 데시메이션을 위해 선택한 방법은 "uEye"입니다.
- 카메라에서 핫 픽셀 보정을 활성화합니다. 이를 위해 비휘발성 카메라 메모리에 저장된 핫픽셀 목록이 사용됩니다.
- ROI(region of interest)를 빠르게 이동하여 이미지 디테일의 위치를 빠르게 변경할 수 있습니다. 기본적으로 빠른 이동을 지원하는 모든 UI 모델은 이 방법을 사용합니다. 이 방법을 사용할 때는 다음과 같은 특정 기능에 유의하세요:
- 모든 카메라 모델에서 ROI의 빠른 이동이 지원되는 것은 아닙니다.
- 핫 픽셀 보정은 비활성화해야 합니다.
- ROI가 빠르게 움직일 때 이미지 획득이 중단되지 않습니다. 즉, 이전 ROI 위치의 이미지가 버퍼에 남아 있는 경우 명령이 호출된 후에도 추가 이미지가 전송될 수 있습니다.
일반적인 개선 사항
- 비닝 및 데시메이션 기능이 개선을 위해 수정되었습니다.
- 재연결에 대한 C# 예제 문제가 수정되었습니다.
IDS peak 2.8에서 사용되는 구성요소의 버전
| 구성요소 | Windows 버전 | Linux 버전 |
| IDS peak comfortAPI | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.7.2.0 | 1.7.2.0 |
| IDS peak IPL | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.3.1.0 | 1.3.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| 도구 장치 명령 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 도구 장치 업데이트 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 도구 IP 구성 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 도구 장치 비밀번호 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 도구 지원 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| GenTL GigE Vision 유저 스페이스 | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.14.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.5.0.0 | - |
| GenTL USB3 Vision 유저 스페이스 | - | 1.14.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.14.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.5.1.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
상태: 2024-02-26