- 제조사: IOI
- 인터페이스: 1 x PCI Express x4, Gen 3
- Chipset: Marvell AQrate PHY (AQC107)
- 커넥터: 1 x 10 기가비트 LAN (PoE+ 지원, RJ45 및 나사식 연결 소켓), 1 x SATA 15핀 전원 연결
- 데이터 전송률: 최대 100Mbps의 고속 이더넷, 최대 1Gbps의 기가비트 이더넷, 최대 2.5Gbps 및 5Gbps의 NBASE-T(draft), 10 기가비트 이더넷
- 운영 체제: Linux 커널 3.12 이상, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- 하드웨어 시스템: 10기가비트 이더넷
- 최대 16KB의 점보 프레임 지원
- IEEE802.3at 지원
- 제공 범위: PCI 익스프레스 카드, 드라이버 CD, 사용자 설명서
| 모델 번호 |
|
|---|