2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45

2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45

2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 제조사: IOI
  • 인터페이스: 4 x PCI Express x4, Gen 2
  • 칩셋: Realtek 8125B
  • 연결: 2.5 기가비트 LAN(PoE+ RJ45) 4개, SATA 4핀 전원 연결 1개
  • 데이터 전송률: 최대 100Mbps의 고속 이더넷, 최대 1Gbps의 기가비트 이더넷, 최대 2.5Gbps의 NBASE-T
  • 운영 체제: Linux 커널 3.x, Windows 7/8/10
  • 하드웨어 시스템: 2.5기가비트 이더넷
  • 최대 16KB의 점보 프레임 지원
  • IEEE802.3at 지원
  • 제공 범위: PCI Express 카드, 드라이버 CD, 운영 지침서
모델 번호
  • 2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45: 1008687
 
 
It's so easy!