Ensenso 전원 공급 장치 세트 M8-4, 일자형, 나사식 / US

Ensenso 전원 공급 장치 세트 M8-4, 일자형, 나사식 / US

Ensenso 전원 공급 장치 세트 M8-4, 일자형, 나사식 / US
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
케이블 길이: 2.70 m
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 

세트 구성:

  • M12, 24V, 220W, 0.9m Ensenso 전원 공급 장치 1개
  • 전원 케이블 B형, US 규격, 1.80m 1개
  • M8 4핀 - M12 5핀 어댑터 케이블 1개
모델 번호
  • Ensenso 전원 공급 장치 세트 M8-4, 일자형, 나사식 / US: 1013124
 
 
It's so easy!