- Ensenso 범용 어댑터 케이블 M8 4핀
- 전력 공급 장치용 4x M8 4pol., 트리거 인, 카메라, 플래시 아웃
- LIFYDY 7 x 0.05
- 길이: 150mm (공급-카메라)
- 길이: 각각 100mm (공급-트리퍼 인 & 카메라-플래시 아웃)
- 트리거 입력: RSMC 4, M8 커넥터 4핀, 수 커넥터
- 공급: RSMC 4, M8 커넥터 4핀, 수 커넥터
- 플래시 아웃: RKMC 4, M8 커넥터 4핀, 암 커넥터
- 카메라: RKMC 4, M8 커넥터 4핀, 암 커넥터
- 케이블 헤드에는 라벨이 붙어 있습니다
Ensenso S/X에 직접 적용 가능하며, 다른 카메라에는 별도의 어댑터 케이블이 필요할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|