GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 20 m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
8-핀 산업용 이더넷 M12, 일차형, 나사식 RJ45로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: GigE, 패치 케이블
  • 케이블 유형: 이더넷 케이블, Cat6a, AWG26, IP65/67
  • 커넥터: 8-핀 산업용 이더넷 M12, 일차형, 나사식 RJ45로
  • 벤딩 반경: 5 x 외경 (5 x 6.4 mm = 32 mm) 간헐적 이동, 10 x 외경 (10 x 6.4 mm = 64 mm) 지속적 이동
  • 케이블 길이: 20.0m
모델 번호
  • GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 20 m: 1012527
적합 Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA
폐쇄가능형 예
스크류-인 예
 
 
It's so easy!