GigE, 전원, 다국가 전원 공급 장치, 일자형, 1.8m

GigE, 전원, 다국가 전원 공급 장치, 일자형, 1.8m

GigE, 전원, 다국가 전원 공급 장치, 일자형, 1.8m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
HDR7, 일자형, 다국가 전원 공급 장치로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: GigE, 전원, Ensenso N3x/N4x 모델의 단일 동작 용
  • 케이블 유형: 전원용 2-와이어, 검정/흰색
  • 커넥터: 7핀 바인더 소켓 커넥터 HDR7 (99-0422-10-07), 일자형 및 나사식, 다국가 전원 공급 장치로
  • 케이블 길이: 1.8m
모델 번호
  • GigE, 전원, 다국가 전원 공급 장치, 일자형, 1.8m: CK00090
적합 Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
 
 
It's so easy!