GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 15m

GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 15m

GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 15m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
X 코딩 탑재된 8-핀 산업용 이더넷 M12, 일차형, 나사식 RJ45로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: GigE, 패치 케이블
  • 케이블 유형: 이더넷 케이블, Cat6a, AWG26, IP65/67
  • 커넥터: X 코딩 탑재된 8-핀 산업용 이더넷 M12, 일차형, 나사식 RJ45로
  • 케이블 길이: 15.0m
모델 번호
  • GigE, Cat6a, 일자형, 나사식, IP65/67, 15m: AD00137
적합 Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, Nion
폐쇄가능형 예
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!